Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080096 2017-03-27

Przewijarka FLEXOR xCut ze sztancą semirotacyjną i zintegrowanym drukiem cyfrowym wyposażona w napędy i sterowanie marki Rexroth

Etykieciarka FLEXOR xCUT

Polska firma EMIS Sp. z o.o., producent maszyn FLEXOR do przewijania etykiet oraz folii, wprowadziła na rynek swój najnowszy produkt FLEXOR xCUT - przewijarkę do sztancowania semirotacyjnego, która może być używana w linii z różnymi głowicami typu Memjet do druku cyfrowego. Maszyna umożliwia bardzo ekonomiczną produkcję małych partii etykiet, dzięki czemu może zaspokoić potrzeby również klientów detalicznych. Celem konstruktorów było stworzenie maszyny, która może być obsługiwana przez każdego oraz która nie wytwarza praktycznie żadnych odpadów przy rozpoczęciu produkcji nowej partii.

xCUT to urządzenie w pełni napędzane serwomechanizmami, łączące w sobie funkcję sztancowania rotacyjnego i semirotacyjnego z funkcją druku cyfrowego przy użyciu zintegrowanego mechanizmu Memjet. Jednostka sztancująca jest w pełni napędzana serwomechanizmami i zapewnia bardzo wysoką dokładność. Ponadto maszyna posiada panel dotykowy umożliwiający intuicyjną obsługę.

Urządzenie xCUT jest wyposażone we wbudowany laminator, nawijak ażuru oraz zespołem do cięcia wzdłużnego z wymiennymi ostrzami z powłoką węglową, z pasowaniem bocznym. Z maszyną można zintegrować dowolną drukarkę cyfrową opartą na technologii Memjet. Serwonapędy zapewniają pasowanie do znaczników, dzięki czemu umożliwiają wysokiej jakości wykończanie z dużą dokładnością i wydajnością. Dostępne są tryby pracy półrotacyjny i w pełni rotacyjny. Możliwe jest produkowanie etykiet niezadrukowanych.

Ponieważ tego rodzaju maszyny mogą być instalowane nawet w środowisku biurowym, napędy muszą być dostosowane do napięcia zasilania 110 V lub 230 V.

Oferta firmy Bosch Rexroth bardzo dobrze spełnia powyższe wymagania. Cała maszyna jest sterowana przez nowy, wydajny sterownik XM21. Wszystkie osie są połączone w sieci Sercos III, co umożliwia bardzo wygodne uruchamianie i diagnozowanie maszyny.

W tego rodzaju maszynie najważniejszą częścią z punktu widzenia dokładności jest oś kompensatora liniowego, która synchronizuje szybkość obrotu roli z obracającym się w sposób ciągły cylindrem wykrawającym. Ruch w tej osi może być łatwo dostosowany do różnych formatów (długości) dzięki funkcji FlexProfile. Funkcja pasowania do znaczników druku zapewnia prawidłowe cięcie każdej etykiety, nawet jeśli cyfrowa głowica drukująca wykazuje przesunięcia wzdłużne druku.

Funkcje urządzenia xCUT:

Sztancowanie semirotacyjne

  • Sztancowanie semirotacyjne z szybkością do 24 m/min
  • Pasowanie dynamiczne (jako funkcja standardowa) zapewniające dużą dokładność i umożliwiające łatwe ustawienie
  • Stały 16-calowy cylinder magnetyczny w pełni napędzany serwomechanizmem
  • Dokładne sztancowanie od pierwszej etykiety (brak odpadu)

Serwomechanizmy / IndraDrive

  • Maszyny z technologią IndraDrive zapewniają ekonomiczną produkcję z dużą szybkością i niezawodnością
  • Dokładne sterowanie naprężeniem, automatyczne bezpieczne zwalnianie i uruchamianie umożliwiające produkcję etykiet o dowolnej długości
  • Bardzo dokładne pasowanie
  • Pamięć na 36 prac

Cięcie wzdłużne

  • Cięcie wzdłużne przy użyciu wymiennych ostrzy, zapewniające łatwe i szybkie ustawienie noża
  • Boczne prowadnice, zapewniające łatwe usuwanie odpadu i dokładne ponowne nawijanie
  • Nawijak odpadu napędzany poprzez sprzęgło

Przewijanie

  • Wałek przewijania w pełni mechaniczny, o stałej wielkości 3 cali (76 mm)
  • Napęd silnikiem poprzez sprzęgło
  • Łatwość użycia dzięki dokładnej regulacji naprężenia przewijania

Laminator

  • Laminator wbudowany w urządzenie
  • Możliwość laminowania
  • Łatwość ustawienia i obsługi dzięki napędzaniu silnikiem

Tryby pracy

  • Semirotacyjny, do 18 m/min: sztancowanie materiału drukowanego w tym samym przebiegu
  • Semirotacyjny, do 24 m/min: sztancowanie materiału wstępnie zadrukowanego
  • Semirotacyjny, do 24 m/min: sztancowanie etykiet niezadrukowanych
  • W pełni rotacyjny, do 30 m/min: sztancowanie etykiet niezadrukowanych

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 390 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2016) i wygenerowała w 2016 roku obrót w wysokości 73,1 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 450 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 59,000 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 120 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Paweł Orzech
Jutrzenki 102 104
02-230 
Telefon: +48 22 738 18 76
pawel.orzech@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-01-30
Aplikacje przemysłowe

Inteligentne napędy bez szaf sterowniczych

Inteligentne napędy firmy Bosch Rexroth od dziesięcioleci stanowią istotny wkład w koncepcje nowatorskich maszyn. Nowe modularne koncepcje technologii napędowej mogą być zrealizowane używając napędy rodziny IndraDrive Mi – zupełnie bez konieczności stosowania szaf sterowniczych.


2016-11-18
Informacje korporacyjne

Objazdowa wystawa firmy Bosch Rexroth

W dniach 3 – 10 listopada oraz 12 – 22 września odbyła się objazdowa wystawa firmy Bosch Rexroth. Zaprezentowane zostały nowoczesne komponenty z zakresu techniki przemieszczeń liniowych, systemy wieloosiowe oraz przydatne narzędzia inżynierskie.