Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080115 2018-08-20

Silniki dla inteligentnych napędów

Nowa generacja wydajnych i elastycznych silników MS2N

Przyszłościowe rozwiązania dzięki dużej gęstości mocy i bogatej funkcjonalności

Większy moment i wyższe prędkości obrotowe, praktyczne połączenie za pomocą jednego kabla oraz bogaty wybór opcji. Nowa generacja wydajnych i elastycznych silników MS2N łączy w sobie doskonałą dynamikę, kompaktowe rozmiary i wysoką sprawność energetyczną. Duży wybór wirników z małą i średnią bezwładnością jest dostępny na potrzeby optymalnego dopasowania masy. Silniki MS2N stały się źródłem danych dla inteligentnych rozwiązań w środowisku Przemysłu 4.0.

Licząca ponad 50 typów szeroka gama silników MS2N firmy Bosch Rexroth umożliwia osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego o wartości 360 Nm i maksymalnej prędkości obrotowej do 9 000 obr./min. Duża gęstość mocy jest osiągana dzięki zoptymalizowanej konstrukcji elektromagnetycznej silnika. Dzięki precyzyjnie wysterowanym wartościom momentów i prędkości obrotowych, opcjom enkoderów ukierunkowanym na konkretne aplikacje oraz opcjonalnym połączeniom za pomocą jednego kabla, silniki w elastyczny sposób spełniają zróżnicowane wymagania nowoczesnej technologii automatyzacji. Wymuszona wentylacja i chłodzenie wodą umożliwiają osiągnięcie nowych poziomów wydajności.

Inteligencja systemu

Linia produktów MS2N to inteligentne rozwiązania umożliwiające odczyty danych z każdego silnika dotyczących nasycenia i temperatury. Dane te

są zapisywane w pamięci silnika. Sterowniki napędu IndraDrive przetwarzają te wartości w czasie rzeczywistym, znacząco zwiększając precyzję momentu obrotowego i zawężając zakres tolerancji podczas pracy do dużo niższych wartości od dotychczasowych standardów. Serwosilnik może być używany jako niezawodny czujnik i jako źródło danych. Technologia Przemysłu 4.0 może być realizowana w ekonomiczny sposób i bez użycia dodatkowych komponentów.

Maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji i obsługi

Wprowadzenie modelu silnika MS2N do oprogramowania IndraSize umożliwia bezpieczną, szybką i prostą konfigurację napędu, odzwierciedlającą rzeczywistą pracę. W ten sposób inżynierowie mogą optymalizować projekty napędów dostosowane do indywidualnych projektów. Wbudowane enkodery posiadające standard SIL3 PLe zapewniają maksymalne bezpieczeństwo na potrzeby technologii SafeMotion.

Co warto wiedzieć o serwosilnikach MS2N firmy Bosch Rexroth?

Poznajmy kilka istotnych faktów:

Połączenie jednokablowe

  • Długość kabla do 75 m bez dodatkowych komponentów
  • Wtyk z szybkozłączem

Wydajność

  • Kompaktowe silniki
  • Duża wartość momentu obrotowego
  • Poszerzony zakres prędkości
  • Wysoka sprawność energetyczna
  • Opcjonalna wentylacja wymuszona i chłodzenie wodą

Elastyczna konfiguracja

  • Wał gładki, z wpustem, uszczelnienie wału
  • Klasa ochrony IP64, IP65 lub IP67
  •  Energooszczędny hamulec
  • Zwiększona dokładność wykonania kołnierza
  • Szeroki wachlarz dodatkowych opcji
  • Ponad 50 typów silników w 6 rozmiarach, 5 długościach i 3 typach chłodzenia

Typy enkoderów

  • Cztery typy enkoderów
  • Opcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardzie SIL3 PLe
  • Jednoobrotowe/wieloobrotowe
  • Pamięć danych silnika
 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Paweł Orzech
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 76
pawel.orzech@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-01-23
Automatyzacja Przemysłu

Silniki dla inteligentnych napędów

Dynamiczne, precyzyjne i łatwe w konfiguracji - najnowsze rozwiązania w dziedzinie napędów firmy Bosch Rexroth spełniają wyśrubowane wymogi w zakresie automatyki


2019-11-07
Autmatyzacja Przemysłu

Bosch Rexroth IoT Gateway V2: Inteligentne oprogramowanie i sprzęt dla IoT w przemyśle

Sekretem Internetu Rzeczy (IoT) jest oprogramowanie. Bez niego nie istniałyby urządzenia inteligentne oraz rozwiązania chmurowe. Oprogramowanie IoT Gateway V2 firmy Bosch Rexroth dostarcza użytkownikom nowe możliwości w zakresie komunikacji maszyn i monitorowania procesów.