Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080121 2019-05-30

Dwukrotnie większa szybkość i krótsze czasy cyklu ruchów siłownika

EMC-HD 150

EMC-HD 150

Osiągają one maksymalną prędkość 0,84 m/s w rozmiarze 150 z zastosowaniem nowego mechanizmu śrubowo-planetarnego PLSA o rozmiarze 60 x 20 i tym samym są dwukrotnie szybsze niż wcześniejsze wersje. Stwarza to znaczny potencjał dla skrócenia czasów cyklu. Siłowniki Plug & Play serii EMC-HD są przeważnie wykorzystywane w procesach wymagających użycia znacznej siły, jak np. gięcie, formowanie, wytłaczanie, wywijanie lub zginanie.

Siłowniki firmy Bosch Rexroth przenoszą bardzo duże obciążenia z najwyższą precyzją i w sposób dynamiczny. W zależności od zapotrzebowania w zakresie mocy, przenoszą one obroty silnika za pomocą mechanizmu śrubowo-tocznego lub mechanizmu śrubowo-planetarnego, przy czym te ostatnie obsługują szczególnie wysokie siły. Zasada budowy mechanizmów śrubowo-planetarnych, mających duże powierzchnie styku, zwiększa gęstość mocy i umożliwia zachowanie kompaktowych wymiarów.

Firma Bosch Rexroth posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji napędów śrubowych. Jednostki napędowe uzyskują wysoką dokładność pozycjonowania oraz powtarzalność na poziomie 0,01 mm, bez stosowania dodatkowego systemu pomiaru położenia, nawet przy minimalnych ruchach przesuwnych. W przypadku siłownika EMC-HD o rozmiarze 150, nowe warianty wymiarowe mechanizmów śrubowo-planetarnych ze skokiem gwintu 20 mm uzyskują znacznie większą dynamikę. W porównaniu z poprzednio dostępnymi wersjami ze skokiem gwintu 10 mm, wystarczy, aby silnik pracował tylko z połową prędkości obrotowej, by uzyskać tą samą prędkość liniową. Jednocześnie nowe wersje mogą przenosić maksymalne dopuszczalne siły osiowe do 184 kN.

Firma Bosch Rexroth oferuje siłowniki EMC-HD jako kompletny, gotowy do montażu system, pochodzący z jednego źródła, z zestawem precyzyjnie dobranych przekładni, serwomotorów i sterowników napędu do wyboru. Ponadto, użytkownicy mogą kupić siłowniki oraz mechanizmy śrubowo-planetarne jako komponenty mechaniczne. Kompletne rozwiązania systemowe obsługują wszystkie powszechnie używane protokoły komunikacji czasu rzeczywistego w sieciach Ethernet za pomocą interfejsu Multi-Ethernet i mogą być integrowane w różnych strukturach automatyki. Dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym, sterowniki napędu zamykają pętlę sterowania w sposób zdecentralizowany. Użytkownicy mogą dowolnie konfigurować moc, położenie oraz prędkość w całym zakresie roboczym.

Gotowe do montażu siłowniki spełniają wymogi stopnia ochrony IP 65. Połączenie trzonu tłoka z obudową jest optymalnie uszczelnione, aby zapobiec dostawaniu się zabrudzeń. Zintegrowane bufory położenia krańcowego zabezpieczają układ mechaniczny podczas rozruchu. Wyłączniki i styki pomiaru obciążenia są dostępne opcjonalnie. Mechanika siłowników umożliwia smarowanie – opcjonalnie również w przypadku pracy w niskich temperaturach do -30°C.

Modułowy system siłowników elektromechanicznych firmy Bosch Rexroth jest dostępny w 12 rozmiarach, z precyzyjnie stopniowanym skokiem gwintu, odpowiednio do różnych wymogów w zakresie parametrów dynamicznych. Mniejsze serie siłownika EMC z obudową aluminiową są dostępne w 7 wariantach oferujących siłę nacisku lub uciągu od 1,2 kN do 56 kN. Pięć wersji siłownika EMC-HD z obudową stalową do prac pod dużym obciążeniem dysponuje siłą od 44 kN aż do 290 kN. Obie serie sprawdzają się w niemal każdym obszarze uniwersalnych zastosowań w maszynach oraz inżynierii przemysłowej.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Paweł Orzech
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 76
pawel.orzech@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2014-11-13
Aplikacje mszynowe i projektowe

Systemy hydrauliczne w sterowaniu prasami pionowymi i poziomymi w przemyśle

Firma Bosch Rexroth od wielu lat z powodzeniem uczestniczy zarówno w modernizacji, jak i w dostawie nowych systemów dla pras hydraulicznych. Dzięki użyciu nowoczesnych komponentów hydraulicznych możliwe jest zwiększenie wydajności urządzeń oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa.


2014-07-21
Aplikacje maszynowe i projektowe

Remont i modernizacja automatycznej prasy hartowniczej Klingelnberg AH 630 dla WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Remont i modernizacja prasy hartowniczej AH630 zostały przeprowadzone w celu przywrócenia dokładności docisku formy, zamiany systemu sterowania przekaźnikowego na PLC, przeprojektowania i wymiany układów chłodzenia (on Line) oraz podawania oleju hartowniczego z możliwością dokładnej regulacji i monitorowaniem rzeczywistej wydajności strumienia oleju w trakcie procesu hartowania. Zmiana dotyczyła również zwiększenia zakresu regulacji do 900 l/min.