Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI090057-1 2019-09-24

Czujnik ciśnienia BODAS PR4

Czujnik Ciśnienia BODAS PR4

Czujnik Ciśnienia BODAS PR4

Podstawowym warunkiem sterowania różnymi funkcjami samojezdnych maszyn roboczych jest pomiar ciśnienia w układach hydraulicznych.

Na montaż odpowiedniego czujnika niezbędnego do pomiaru ciśnienia hydraulicznego często pozostaje niewiele miejsca.

Z myślą o zastosowaniach w maszynach samojezdnych, a także w urządzeniach hydraulicznych o zastosowaniach stacjonarnych, firma Bosch Rexroth oferuje zminiaturyzowany czujnik ciśnienia BODAS PR4 odznaczający się wieloma zaletami i prostym montażem. Sygnał z czujnika może być przetwarzany bezpośrednio w sterowniku RC BODAS lub innych sterownikach. Czujnik ciśnienia BODAS PR4 nadaje się do użytku w praktycznie dowolnej mobilnej maszynie roboczej, zarówno w maszynach budowlanych i rolniczych, jak i w przenośnikach.

Korzyści dla klientów

  • Kompaktowa budowa i prosty montaż
  • Wysoka dokładność i niezawodność pomiaru
  • Odporność na wibracje i wysoka stabilność temperaturowa
  • Wewnętrzna diagnostyka usterek
  • Także w wersji z sygnałem cyfrowym (SENT)
  • Moment dokręcenia do 45 Nm
  • Wysoki standard jakości Bosch Automotive

Funckje i zalety

Wysoka dokładność i niezawodność pomiaru

Funkcję elementu pomiarowego w czujniku BODAS PR4 pełni stalowa membrana, na którą naniesiony jest mostek rezystancyjny wykonany w technice cienkowarstwowej. Odznacza się on bardzo wysoką dokładnością pomiaru. Wartość 1,5% (wersje analogowe) lub 1,4% (wersje SENT) na przestrzeni całego zakresu temperatur i w ciągu całego okresu eksploatacji wynoszącego 10 000 roboczogodzin lub 15 lat oznacza, że dokładność pomiaru jest bardzo wysoka.

Czujnik PR4 odznacza się rewelacyjną niezawodnością i odpornością na wibracje, skoki ciśnienia i temperatury. Ponadto charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP67 i IP69K. Pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (właściwości EMC) wykazuje się odpornością powyżej 150 V/m.

Wewnętrzna diagnostyka usterek

Istotną funkcją czujnika PR4 jest wewnętrzna diagnostyka usterek, której wyniki mogą być przekazywane do sterownika RC BODAS w formie sygnału wyjściowego zarówno z analogowych, jak i cyfrowych wersji SENT

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Krzysztof Soboń
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738-18-60
krzysztof.sobon@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-03-21
Aplikacje mobilne

Czujnik ciśnienia BODAS PR4

Podstawowym warunkiem sterowania różnymi funkcjami samojezdnych maszyn roboczych jest pomiar ciśnienia w układach hydraulicznych. Na montaż odpowiedniego czujnika niezbędnego do pomiaru ciśnienia hydraulicznego często pozostaje niewiele miejsca.


2017-01-02
Aplikacje mobilne

Rozwiązania z jednej ręki: elektronika i hydraulika do maszyn samojezdnych

Firma Bosch Rexroth w zakresie maszyn samojezdnych oferuje dedykowany zestaw komponentów i systemów do układów napędowych i sterujących. Elektronika odgrywa w nich coraz większą rolę. Od wielu lat wprowadzamy na rynek elementy i układy elektroniczne spełniające bardzo rygorystyczne normy i wymagania producentów maszyn.