Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
Pi080136 2020-02-19

Osie liniowe oszczędzające przestrzeń instalacyjną do wielu zastosowań w dziedzinie przenoszenia

Rodzina modułów liniowych firmy Bosch Rexroth poszerza się o nowy rozmiar 140

Kompaktowe i gotowe do montażu moduły liniowe MKK i MKR są teraz dostępne także w rozmiarze 140. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej koncepcji przełączania oraz systemu pomiarowego, moduły w nowych rozmiarach są już przygotowane do połączenia z centralnymi układami smarowania. Narzędzie inżynierskie LinSelect umożliwia szybki i łatwy wybór i projektowanie modułów liniowych.

Oprócz ram o wymiarach 40, 65, 80 i 110, firma Bosch Rexroth oferuje teraz moduły liniowe w rozmiarze 140, poszerzając swoją gamę produktów o urządzenia do zastosowań w górnym zakresie wydajności. Moduły liniowe wykonane z anodyzowanego aluminium z wbudowanymi prowadnicami kulkowymi są dostępne w opcjach z napędem śrubowo-tocznym (MKK) lub napędem pasowym (MKR). Jako osie gotowe do zainstalowania, moduły liniowe minimalizują nakład pracy związany z projektowaniem i instalacją maszyn i systemów.

Wersje modułów liniowych z napędem z przekładnią pasową zębatą są dostępne w długościach do 9800 mm, a wersje z napędem śrubowo tocznym w długościach do 5400 mm. Przy długości 4000 mm lub większych, wspornik śruby zapobiega wibracjom przy dużych prędkościach obrotowych, nawet w zastosowaniach pionowych, co zwiększa zakres użyteczności w przypadku zastosowań wymagających dużej dynamiki.

Koncepcja kompleksowego smarowania z opcją centralnego smarowania

Aby zautomatyzować prace konserwacyjne i wydłużyć okres eksploatacji osi liniowych, są one już przygotowane do połączenia z centralnymi systemami smarowania - smarem płynnym lub olejem. W wersji standardowej firma Bosch Rexroth dostarcza moduły liniowe wstępnie nasmarowane i gotowe do pracy. Niemniej jednak, koncepcja kompleksowego smarowania daje użytkownikowi możliwość stosowania własnych środków smarnych.

W zastosowaniach, w których jest wymagana szczególnie wysoka odporność na korozję, chromowany na twardo napęd śrubowo-toczny, profilowane prowadnice i wózek NR są w stanie wytrzymywać stały kontakt z wodą oraz żrącymi substancjami chemicznymi. Pokrywy ze stali nierdzewnej zwiększają odporność np. na chłodzące środki smarne.

Zoptymalizowana przestrzeń instalacyjna dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu pomiarowego i zaawansowanej koncepcji przełączania

System pomiaru wartości bezwzględnych IMS-A może być zintegrowany w rozmiarach 80, 110 i 140. Działa on wykorzystując zasadę pomiaru bezkontaktowego, co eliminuje zużycie i zanieczyszczenie systemu. Od razu po włączeniu, IMS-A precyzyjnie określa położenie bezwzględne osi i przesyła je do sterownika bez konieczności wykonywania próbnego uruchamiania. Pozwala to uzyskać dokładność na poziomie ± 0,25 µm - to precyzja porównywalna do liniału optycznego.

Czujniki pola magnetycznego wykorzystywane jako przełączniki odniesienia lub wyłączniki krańcowe mogą być bezpośrednio wbudowane w korpus profilu bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów instalacyjnych oraz bez zmiany obrysu modułu, zapewniając oszczędność miejsca. Wypróbowana i sprawdzona koncepcja przełączania również upraszcza montaż i pomaga zaoszczędzić czas.

Konfiguracja modułu liniowego za pomocą jedynie 5 kliknięć - dzięki LinSelect

Użytkownicy wykorzystują szereg narzędzi inżynieryjnych i konfiguracyjnych, które pomagają płynnie przeprowadzić proces cyfrowego doboru komponentów i skrócić czas wprowadzenia na rynek.

Narzędzie LinSelect upraszcza i przyśpiesza dobór i wymiarowanie modułów liniowych. Dzięki zastosowaniu przejrzystego i intuicyjnego interfejsu, optymalny rezultat można uzyskać wykonując zaledwie pięć kroków. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu, można go wbudować za pomocą konfiguratora internetowego, a następnie pobrać pliki CAD i zlecić wybraną konfigurację korzystając ze e-sklepu Bosch Rexroth.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych




Powiązane artykuły

2020-01-14
Automatyzacja Przemysłu

Transport w krótkich cyklach do 10 razy szybciej: Bosch Rexroth prezentuje system TS 2 Booster

Poszerzenie przez firmę Bosch Rexroth wszechstronnej oferty systemów transportowych z silnikiem liniowym stwarza nowe możliwości dla sprawdzonego systemu transportowego TS 2plus. Zespół skraca czas cyklu, pozycjonuje palety z dużą precyzją i nadaje się do modułowej, elastycznej integracji. Firma Bosch Rexroth uzupełnia w ten sposób swoją ofertę systemów transportowych, takich jak ActiveMover oraz elastyczny system FTS.


2019-07-08
Automatyzacja Przemysłu

Automatyka przyszłości: Wydajna logistyka wewnątrzzakładowa z ActiveShuttle

Dzięki technologii Plug & Go, można go uruchomić szybko i łatwo, bez konieczności adaptacji istniejącej infrastruktury zakładu. W pełni zautomatyzowane zaopatrzenie zleceń transportowych poprzez systemy innych firm. Solidny i bezpieczny system całościowy przeznaczony do ciągłego użytkowania.