Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080143 2020-05-11

IMScompact: system prowadzenia i pomiarów, który nie wymaga dodatkowego miejsca

Nowy zintegrowany system pomiarowy firmy Bosch Rexroth przeznaczony do systemów manipulacji

Nowy zintegrowany system pomiarowy firmy Bosch Rexroth przeznaczony do systemów manipulacji

IMScompact to nowy zintegrowany system pomiarowy, którego sensor pomiarowy jest całkowicie zintegrowany z wózkiem kulkowym. Określa położenie z powtarzalnością ± 1µm przy dużej częstotliwości próbkowania. Rozszerza zakres prowadnic liniowych ze zintegrowanymi systemami pomiarowymi począwszy od rozmiaru 15 i sprawia, że system pomiarowy dla kulkowych prowadnic szynowych ma formę kompaktowego i ekonomicznego rozszerzenia mniejszych maszyn. Integracja z wózkiem znakomicie chroni przed problemami z kompatybilnością elektromagnetyczną, co oznacza, że IMScompact może być również używany w połączeniu z silnikami liniowymi. Ten system pomiarowy nie zużywa się, niezależnie czy jest w wersji inkrementalnej czy absolutnej. Zwiększa to jego precyzję i dynamikę, zwłaszcza w systemach manipulacji lub automatyki ogólnej.

IMScompact określa położenie wózka metodą pomiaru bezkontaktowego z dokładnością absolutną wynoszącą ± 20 µm na metr, powtarzalnością ± 1 µm i szybkością do 5 m/s. W tym celu taśma magnetyczna jest mocowana na całej długości prowadnicy liniowej. Stalowy korpus wózka chroni zintegrowany enkoder przed zakłóceniami magnetycznymi w podobny sposób, jak klatka Faradaya. Dzięki temu zintegrowany system pomiarowy dostarcza dokładnych wartości nawet wtedy, gdy jest połączony z silnikami liniowymi. IMScompact działa w sposób bezdotykowy i nie zużywa się. Jest odporny na pył, uderzenia i drgania. Wszystko to zapewnia mu wyjątkową trwałość. Ma takie same wymiary jak standardowe systemy, z wyjątkiem wyjścia kabla z boku wózka. Można go więc zintegrować z istniejącymi urządzeniami bez wprowadzania zmian w ich konstrukcji. Pełna integracja z wózkiem sprawia, że dodatki są zbędne, co obniża koszty systemu i pozwala uniknąć niekorzystnych zmian obrysu.

System pomiarowy może być wyposażony w interfejs enkodera inkrementalnego 1Vpp lub TTL lub enkodera absolutnego SSI. Długość pomiaru może wynosić nawet 17,8 m z kilkoma sekcjami szyn. Zastosowanie standardowych komponentów ułatwia uruchomienie urządzenia. Prowadnice liniowe są konfigurowane w trybie online. Wersja absolutna jest zawsze dostarczana z wtyczką, ale użytkownik może wolne końce kabla dla wariantu inkrementalnego. Przewód przewidziany jest do pracy z prowadnikami kablowymi, a jego długość można dostosować do indywidualnych potrzeb. Jako akcesorium firma Bosch Rexroth oferuje zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy, który można wykorzystać np. do mierzenia długości komponentów podczas budowy urządzeń.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych




Powiązane artykuły

2019-03-28
Automatyzacja przemysłu

Asystent linii produkcyjnej APAS: ciągły strumień materiału bez ogrodzenia

Automatyzacja na małej powierzchni ze swobodnym dostępem do wszystkich maszyn: przed takimi wyzwaniami stoi obecnie intralogistyka. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci tworzą zwarte systemy, które mogą pomieścić jak najwięcej maszyn na jak najmniejszej powierzchni, zapewniając zarazem łatwy dostęp. Asystent linii produkcyjnej APAS to robot firmy Bosch Rexroth współpracujący bez ogrodzenia, stanowiący podstawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu logistyki z funkcjami śledzenia produktów. Wbudowana kamera umożliwia niezawodne rejestrowanie i chwytanie elementów, gwarantując bezpieczny przepływ towarów.


2018-07-31
Automatyzacja przemysłu

Nowoczesne rozwiązania dotyczące automatyki: 5 trendów w branży spożywczej

Inteligentne i usieciowione rozwiązania do automatyzacji pozwalają producentom i użytkownikom maszyn pakujących zwiększać przewagę nad konkurencją. Jak jeszcze lepiej wykorzystać pełen potencjał maszyn pakujących nowej, czwartej generacji? Jakie tendencje w automatyce znacząco wpływają na efektywność? Poniżej przedstawiamy główne trendy w automatyce branży spożywczej. Rozwiązania z nimi zgodne są już dostępne.