Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090012 2013-07-23

Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych

 Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Firma Bosch Rexroth opracowała we współpracy z firmą Novatech elektroniczny system sterowania dla hydraulicznego napędu skrętu i hydraulicznego układu podnoszenia dla nowej platformy do transportu kontenerów o handlowej nazwie Flexmaster produkowanej w Novatech. Firma Novatech zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem oraz produkcją elementów, konstrukcji i urządzeń stalowych mających zastosowanie w energetyce, transporcie morskim a także w rolnictwie.


Hydrauliczny układ sterowania napędem skrętu i podnoszenia składa się z bloku hydraulicznego M4-12 pracującego w układzie Load Sensing sterowanym elektro-proporcjonalnie bezpośrednio przez sterownik cyfrowy RC28-14 serii 30. Jednostka napędowa (pompa hydrauliczna) nie jest związana bezpośrednio z platformą lecz znajduje się na doczepianym do platformy ciągniku. Elementami wykonawczymi są siłowniki hydrauliczne skrętu oraz siłowniki hydrauliczne podnoszenia i poziomowania platformy.


Wybór cyfrowej jednostki sterującej typu RC28-14 serii 30 firmy Bosch Rexroth dokonany został na podstawie ostrych wymagań klienta dotyczących precyzyjnej kontroli kąta skrętu platformy każdej ze sterowanych osi, kontroli wysokości podnoszenia platformy oraz niezawodności działania w trudnych warunkach pracy.


System sterowania elektronicznego został tak zaprojektowany, aby mógł być zainstalowany bezproblemowo na różnych typach platform w zależności od ilości osi sterowanych.


Niezależny i w pełni kontrolowany układ skrętu osi na drodze elektronicznej umożliwia realizację różnych trybów pracy platformy poprawiając jej manewrowość. Operator ma do dyspozycji m.in. automatyczny tryb sterowanie wózkami jezdnymi podczas np. podjeżdżania platformy pod kontener lub tryb ręczny umożliwiającym operatorowi za pomocą joysticka korygowanie skrętu osi platformy. Możliwa jest też realizacja trybu tzw. „psiego chodu”.


Podczas jazdy pojazdu układ sterowania elektronicznego za pomocą czujników skrętu Rexroth typu WS1 na bieżąco odczytuje aktualny kąt skrętu osi platformy i aktualny kąt skrętu ciągnika. Dane te przekazywane są do elektronicznej jednostki sterującej RC28-14/30 i na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu korygowany jest kąt skrętu każdej z osi platformy. Dodatkowo podczas np. podjazdu platformy pod kontener analizowane są informacje z czujników zbliżeniowych, aby zapobiec kolizji platformy z kontenerem.


W czasie transportu konieczna jest również funkcja podnoszenia i opuszczania (poziomowania) platformy. Również i w tym przypadku, sterownik elektroniczny RC28-14 przy użyciu odpowiednich czujników kontroluje podnoszenie na określoną, zaprogramowaną wysokość w zależności od trybu pracy. Detekcja ładunku odbywa się przy pomocy czujnika ciśnienia zainstalowanego w hydraulicznym siłowniku podnoszenia, a układ sterowania elektronicznego nie dopuszcza do przeciążenia platformy.


Sterownik elektroniczny RC28-14 obok sterowania funkcjami hydraulicznymi, zawiaduje również innymi funkcjami maszyny takimi jak: układ hamulcowy platformy, układ smarowania, układ ładowania akumulatorów hydraulicznych i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia hydraulicznego w hydraulicznym układzie roboczym oraz funkcja tzw. zasilania awaryjnego.

Do komunikacji operatora z maszyną, monitorowania bieżących wskazań czujników i stanów awaryjnych oraz diagnostyki pojazdu zastosowano kolorowy wyświetlacz Bosch Rexroth o oznaczeniu DI3-STD/10.


Wyświetlacz umożliwia ponadto kalibrację zastosowanych czujników, zmianę parametrów platformy oraz zmianę dodatkowych funkcji sterowania specyficznych dla danego klienta.

Zastosowanie elektronicznego układu sterowania platformy firmy Novatech za pomocą sterownika RC28-14 z sukcesem zrealizowano zakładane i wymagane przez klienta wymagania w zakresie jakości i precyzji sterowania platformą jak też niezawodności pracy maszyny.


Ponadto zastosowanie elektroniki typu RC serii 30 umożliwia producentowi spełnienie wymagań norm DIN EN ISO 13849 dotyczących bezpieczeństwa maszyny.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Krzysztof Szczeciak

Tel.: +48 22 738 847

E-Mail: krzysztof.szczeciak@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-07-12
Aplikacje maszynowe i projektowe

Connected Hydraulics Beyond Limits

Hydraulika wykazuje szczególne zalety, wynikające z fizycznej zasady jej działania, takie jak gęstość mocy, niezawodność i wytrzymałość, dzięki czemu jest wybierana jako źródło napędu w wielu zastosowaniach. Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie tej pozycji również w przyszłości.


2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.