Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070043 2013-12-17

Nowa seria proporcjonalnych zaworów ograniczających ciśnienie DBEM(E)-7x)

Nowa seria proporcjonalnych zaworów ograniczających ciśnienie DBEM(E)-7x)

Jedną z nowości produktowych firmy Bosch Rexroth jest nowa seria proporcjonalnych zaworów ograniczających ciśnienie DBEM(E)-7x. Nowe zawory zastąpią zawory DBE(M)(E) 10/20 serii 5x i DBE(M) 30 serii 3x. Przepływ nominalny został zwiększony o 30% dla każdej wielkości. Maksymalny przepływ dla wielkości 30 wynosi 700 l/min. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 350 bar. Nie jest wymagane odpowietrzanie cewki co przyspiesza uruchamianie zaworu. Obracana cewka umożliwia łatwiejsze dostosowanie zaworu do miejsca zabudowy. Zastosowanie standardowego zaworu DBET-6x jako pilota polepszyło warunki serwisowania i obsługi. Wstawiony został dodatkowy ogranicznik maksymalnego ciśnienia, który jest zabezpieczeniem przeciw wzrostowi ciśnienia w przypadku, gdy pilot jest uszkodzony. Szczegóły techniczne dotyczące zaworu DBEM(E)-7x można znaleźć w karcie katalogowej 29361.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Tomasz Domaszczyński

Tel.: +48 22 738 18 50

E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2015-10-30
Aplikacje maszynowe i projektowe

Energooszczędna hydraulika dla tartaków

Bez względu na to, w jaki sposób Idaho Forest Group obrabia drewno w procesie przetwórczym - produkty Sytronix umożliwiają operatorowi młyna zwiększyć wydajność i zaoszczędzić dużą ilości energii.


2015-01-08
Aplikacje maszynowe i projektowe

System centralnego zasilania stoisk badawczych w laboratoriach inżynieryjnych WSK PZL-Świdnik

Od 2010 roku firma Bosch Rexroth intensywnie współpracuje z WSK PZL-Świdnik SA, która jest częścią grupy AgustaWestland, w zakresie modernizacji laboratoriów inżynieryjnych. W ramach współpracy zrealizowano kilka projektów, które są częścią większego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jednym z nich jest projekt „Rozbudowa systemu zasilania olejowego dla elektrohydraulicznych stoisk badawczych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA w Świdniku”.