Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070025 2013-12-04

Maksymalne bezpieczeństwo

Maksymalne bezpieczeństwo

Źródło: Grupa Hutchinson, Le Joint Français

Wyjątkowa funkcja bezpieczeństwa w rozwiązaniu Bosch Rexroth dla walcarek w przemyśle gumowym została ponownie zweryfikowana


Układy napędowe Hägglunds, dostępne obecnie w ofercie firmy Bosch Rexroth, już od ponad 15 lat dostarczane są do walcarek w zakładach produkcyjnych przemysłu gumowego Grupy Hutchinson. Le Joint Français, spółka zależna Grupy Hutchinson z Saint-Brieuc we Francji, doceniła niedawno niezrównaną fachowość firmy Bosch Rexroth w dziedzinie rozwiązań z zakresu napędów i sterowania poprzez wybór układu napędowego Hägglunds na potrzeby modernizacji jednej ze swoich walcarek. Doskonałe efekty działania funkcji zatrzymania awaryjnego, zaimplementowanej w dostarczonym układzie, zostały także ponownie zweryfikowane, zdecydowanie przekraczając oczekiwania ze strony Le Joint Français.


W celu generalnego zmodernizowania walcarki do produkcji gumy, firma Le Joint Français (spółka zależna Grupy Hutchinson) postawiła na doświadczenie i wiedzę firmy Bosch Rexroth. Modernizacja polegała na wymianie napędu elektromechanicznego na bezpośredni, hydrauliczny układ napędowy Hägglunds.


Rozwiązanie napędowe Hägglunds zapewniło walcarce w pełni regulowaną prędkość napędu oraz wymaganą przepisami funkcję zatrzymania awaryjnego dla maksymalnego bezpieczeństwa personelu.


W sytuacji awaryjnej walce muszą być w stanie się jak najszybciej zatrzymać. Wymogi bezpieczeństwa przedstawione przez Le Joint Français były bardziej restrykcyjne niż te zdefiniowane w obowiązującej normie europejskiej EN1417 i wymagały zatrzymania walców w zakresie kąta mniejszego niż 30°.


Działanie funkcji zatrzymania awaryjnego zostało sprawdzone podczas rozruchu urządzenia, który potwierdził zatrzymanie awaryjne w zakresie kąta około 3°. Wynik ten znacznie przekroczył docelowe wymagania Le Joint Français i dowiódł, jak wysokie standardy można osiągnąć w zakresie bezpieczeństwa. Według obecnie obowiązującej normy urządzenie musi zatrzymać się awaryjnie w zakresie kąta mniejszego niż 1 radian, czyli około 57°, co odpowiada w przybliżeniu 350 mm. Zainstalowany nowy układ napędowy Hägglunds zatrzymuje się w zakresie 3°, co stanowi tylko około 18 mm.


Wiodące i doświadczone firmy, takie jak Bosch Rexroth, koncentrują się na postępach w szeroko pojmowanym zakresie wydajności i produktywności. Rozwiązania technologiczne i ekspercka wiedza techniczna, jaką dysponuje firma Bosch Rexroth przełożyły się w tym przypadku na wysokie wyniki w obszarze bezpieczeństwa, które odgrywają kluczową rolę w działalności przemysłowej.


W celu zmodernizowania walcarki do produkcji gumy firma Bosch Rexroth zaproponowała kompleksowe rozwiązanie, składające się z wysokomomentowych i wolnoobrotowych silników hydraulicznych Hägglunds, zaworów zatrzymania awaryjnego, akcesoriów montażowych i hydraulicznej jednostki napędowej, a także zapewniła wsparcie techniczne podczas montażu i rozruchu. W celu ograniczenia przestojów produkcyjnych prace modernizacyjne trwały jedynie tydzień.


Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około 306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.


Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Arkadiusz Bręk

Tel.: +48 61 816 77 69

E-Mail: arkadiusz.brek@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-06-26
Automatyzacja przemysłu

System Bosch Rexroth ODIN

W maju 2019 wprowadziliśmy u jednego z naszych klientów – firmy Inter Trade - system Bosch Rexroth ODIN (online diagnostic network), który służy do monitorowania pracy przykładowej aplikacji hydrauliki przemysłowej.


2018-11-08
Aplikacje przemysłowe

Dziewięć kroków w doborze odpowiedniego napędu

Projektowanie napędów wymaga w pełni strukturalnego podejścia, dobrej znajomości wzorów oraz gruntownego zrozumienia technologii. Są to warunki wstępne do uzyskania idealnego dopasowania napędu do maszyny.