Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070026 2013-11-04

SYTRONIX – efektywny system napędów pomp hydraulicznych

SYTRONIX – efektywny system napędów pomp hydraulicznych

Sytronix

Sytronix to system umożliwiający napęd pomp hydraulicznych o stałej jak i zmiennej objętości roboczej, silnikami elektrycznymi o regulowanych obrotach.


Zastosowanie takich napędów umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz znaczne zredukowanie poziomu hałasu wytwarzanego przez maszynę. Główne oszczędności osiągnięte są przez odpowiednie zaprogramowanie cyklu pracy pompy w czasie wolnych ruchów lub biegu jałowego maszyny.

Bosch Rexroth oferuje trzy rozwiązania napędów.


Sytronix SvP 7000 – serwonapęd Rexroth sterujacy prędkością obrotową pompy, pozwalający zredukować zużycie energii nawet o 80% oraz o 20 dB(A) emisje hałasu w porównaniu z zastosowaniem standardowyego silnika elektrycznego. Napęd jest stosowany do aplikacji o zapotrzebowaniu mocy do 60KW. Główne zastosowanie to maszyny do tworzyw sztucznych i maszyny odlewnicze.


Sytronix FcP5000 – zastosowanie standardowego silnika elektrycznego o regulowanych obrotach ze sterownikiem Rexroth. Napęd jest stosowany w aplikacjach gdzie zapotrzebowanie mocy jest do 7,5KW. Zastosowanie tego napędu pozwala na zredukowanie zużycia energii o 70% i zmniejszenie o 20% emisji hałasu. Główne zastosowanie to napędy w obrabiarkach.


Sytronix DFEn5000 – serwonapęd Rexroth i SYDFE - pompa osiowo-tłoczkowej z elektronicznym regulatorem pozwolił zastosować ten napęd do aplikacji wymagającej zapotrzebowania mocy od 37-630 KW, w szczególności w prasach i dużych wtryskarkach. Połączenie serwonapędu i pompy o zmiennej objętości dało wynik w postaci oszczędności energii, zmniejszenia emisji hałasu i optymalizacji cyklu.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Tomasz Domaszczyński

Tel.: +48 22 738 1850

E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-07-12
Aplikacje maszynowe i projektowe

Connected Hydraulics Beyond Limits

Hydraulika wykazuje szczególne zalety, wynikające z fizycznej zasady jej działania, takie jak gęstość mocy, niezawodność i wytrzymałość, dzięki czemu jest wybierana jako źródło napędu w wielu zastosowaniach. Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie tej pozycji również w przyszłości.


2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.