Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080032 2013-08-01

Wielofunkcyjny układ sterowania dla systemów hydraulicznych i elektrycznych

Wielofunkcyjny układ sterowania dla systemów hydraulicznych i elektrycznych

System sterowania ruchem IndraMotion MLC w pełni wykorzystuje zalety hydrauliki dzięki wstępnie zaprogramowanemu aplikacyjnemu know-how.

Najnowsza wersja IndraMotion MLC firmy Bosch Rexroth udostępnia otwarty system sterowania ruchem zapewniający prostą automatyzację napędów hydraulicznych, elektrycznych i hybrydowych. Wykorzystuje w pełni otwarte standardy komunikacyjne, takie jak np. Sercos III, który oparty jest na Ethernecie i który umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym. IndraMotion MLC obsługuje zarówno scentralizowane jak i zdecentralizowane systemy automatyki. Skalowalny system pozwala na modułową rozbudowę ilości napędów hydraulicznych nawet do 64 osi dla jednej jednostki sterującej. Jednakże liczba osi może być zwiększona niemal bez ograniczeń dzięki zastosowaniu Sercos III.


IndraMotion MLC łączy w sobie otwarty standard PLC, zgodny z IEC 61131-3, z wydajnym i zaawansowanym systemem sterowania ruchem. System posiada dedykowane bloki funkcyjne do układów hydraulicznych, dzięki czemu możliwe jest oddzielenie części związanej z napędami hydraulicznymi od pozostałej części systemu. Takie podejście ułatwia projektowanie i uruchomienie oraz eksploatację i diagnostykę w wysoko wydajnych rozwiązaniach maszynowych. Użytkownicy mogą w łatwy i komfortowy sposób uruchamiać zarówno napędy elektryczne, jak i hydrauliczne czy hybrydowe, używając do tego celu tylko jednego oprogramowania - IndraWorks. Wszystkie istotne parametry procesu są zapisywane przez moduł szybkich wejść/wyjść, opracowany specjalnie pod kątem systemów hydraulicznych.


Ethernetowy standard Sercos III, przeznaczony do pracy w czasie rzeczywistym, zapewnia odpowiednio szybką komunikację pomiędzy sterownikiem, napędami i modułami wejścia/wyjścia, co pozwala systemowi zarządzać wszystkimi urządzeniami w sposób wysoce dynamiczny, zarówno w architekturze scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej. Do zadań niewymagających łączności w czasie rzeczywistym można użyć standardowych protokołów Fieldbus i Ethernet.


System sterowania ruchem IndraMotion MLC w pełni wykorzystuje zalety hydrauliki dzięki wstępnie zaprogramowanemu aplikacyjnemu know-how. Najlepsze w swojej klasie sterowniki do pozycjonowania, synchronizacji, siły, kontroli zamiennej siła/droga oraz hamowania uzależnionego od pozycji, zapewniają wszystkie funkcje niezbędne w hydraulice. Realizacja synchronizacji oparta jest o wszystkie podstawowe zasady, a także o różnorodne warianty aktywne i pasywne. Użytkownik musi w tym celu wybrać tylko odpowiedni algorytm. Jednocześnie otwarta architektura sterowania zapewnia producentom maszyn szeroką swobodę w wykorzystaniu własnej wiedzy z zakresu regulacji zarówno do generowania wartości zadanej jak i implementacji własnych modeli regulatorów.


Dodatkowo do języków programowania zgodnych z założeniami IEC 61131-3 firma Bosch Rexroth udostępnia programowanie sekwencyjne, zapewniając komfortową możliwość realizacji zadań cyklicznych i sekwencyjnych z wykorzystaniem wspólnego języka. Utrzymane przy tym jest klarowne rozgraniczenie zadań sterownika PLC i Motion Control.


Opracowane przez firmę Bosch Rexroth programowanie sekwencyjne przeznaczone do rozwiązań elektrohydraulicznych pozwala na zachowanie przejrzystości również w złożonych projektach. Dzięki temu programiści mogą szybko i w prosty sposób realizować skomplikowane aplikacje hydrauliczne.


Co więcej, IndraMotion MLC zawiera zintegrowane narzędzie diagnostyczne WinView, które zostało opracowane przez firmę Bosch Rexroth w celu ułatwienia szybkiej lokalizacji problemu oraz optymalizacji procesu. Narzędzie to ma możliwość zapisywania w czasie rzeczywistym zmiennych PLC oraz procesu w maksymalnie 100 kanałach pomiarowych z jednoczesnym zapisywaniem mierzonych wartości w pamięci PC. Ułatwia to analizę sporadycznie występujących w maszynie błędów i przyspiesza proces ponownego rozruchu po awarii.


Sterowniki firmy Bosch Rexroth oferują także możliwość dodania modułów wejść/wyjść. Pozwalają one na zwiększanie w rozwiązaniach scentralizowanych liczby obsługiwanych napędów hydraulicznych (w zestawach po cztery), spełniając wszystkie wymagania typowe dla układów hydraulicznych, takie jak odporność na zwarcie lub przeciążenie. Moduły wejść/wyjść mogą także przejąć zadanie odczytu położenia, ciśnienia i sterowania zaworami proporcjonalnymi. W scentralizowanych układach sterowania IndraMotion MLC może obsługiwać do 32 osi, natomiast w układach zdecentralizowanych - do 64 osi.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-07-12
Aplikacje maszynowe i projektowe

Connected Hydraulics Beyond Limits

Hydraulika wykazuje szczególne zalety, wynikające z fizycznej zasady jej działania, takie jak gęstość mocy, niezawodność i wytrzymałość, dzięki czemu jest wybierana jako źródło napędu w wielu zastosowaniach. Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie tej pozycji również w przyszłości.


2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.