Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080041 2013-06-19

Zintegrowana elastyczność do zastosowań w trudnych warunkach

Zintegrowana elastyczność do zastosowań w trudnych warunkach

Zastosowanie w technologii pakowania: Stół paletowy z trzema siłownikami pneumatycznymi oraz siłownikiem EMC służącym do precyzyjnego naprowadzania

Jeżeli szukasz narzędzia pozwalającego na precyzyjne pozycjonowanie, elastyczność ustawień i płynną integrację z istniejącymi konstrukcjami, wybierz nowe siłowniki elektromechaniczne firmy Bosch Rexroth. Są to łatwe w instalacji urządzenia, które dzięki napędowi śrubowemu oraz wymiarom zgodnym ze standardem ISO, łączą w sobie zalety napędu elektrycznego i wytrzymałej konstrukcji. Zaledwie kilka miesięcy po premierze rynkowej siłowniki EMC, dostępne z różnymi długościami skoku, pojawiły się już w seryjnie produkowanych urządzeniach do przetwarzania metali, w prasach oraz w przemyśle spożywczym.


Siłownik elektromechaniczny EMC jest doskonałym przykładem połączenia kilku technologii oferowanych przez Bosch Rexroth. Gotowy do instalacji zespół składa się wyłącznie ze standardowych, seryjnie produkowanych komponentów z zakresu przemieszczeń liniowych, pneumatyki i napędów elektrycznych. Zapewnia to utrzymanie jakości na niezmiennie wysokim poziomie oraz łatwą wymienność wszystkich elementów tworzących urządzenie. Zestaw oferowany jest w sześciu rozmiarach o różnej długości skoku, maksymalnie do 1500 mm.


Konstrukcja EMC oparta jest na profilach aluminiowych do siłowników pneumatycznych zintegrowanych z precyzyjnymi mechanizmami śrubowo-tocznymi Rexroth we wszystkich typowych kombinacjach średnicy i skoku. Profil jest zgodny ze standardem ISO 15552, posiada również rowki do montażu czujników. Dzięki ustandaryzowanym rozmiarom użytkownik może łączyć ze sobą siłowniki pneumatyczne oraz siłowniki EMC bez konieczności budowania układów pomostowych, uzyskując dzięki temu optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązanie dla każdego zastosowania. W razie potrzeby siłownik EMC może być wyposażony w serwonapęd lub silnik krokowy dopasowany do konkretnego zastosowania, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej prędkości przesuwu do 96 m/min. W zależności od sposobu instalacji, użytkownik może podłączyć silniki do siłownika poprzez kołnierz i sprzęgło, bądź też z boku za pośrednictwem przekładni pasowej. Dostępne w trzech rozmiarach moduły zapewniają siłę docisku i odciągu od 1,5 do 12 kN i tworzą bardzo zwarte konstrukcje.


Trwała konstrukcja

Siłowniki EMC są szczególnie przydatne w zastosowaniach wykorzystujących duże siły. Precyzyjne mechanizmy śrubowo-toczne wykonane w klasie tolerancji T7 wpływają korzystnie na dokładność całego układu. Stałe łożysko w pokrywie siłownika – mocne łożysko kulkowe poprzeczno-wzdłużne – pozwala w pełni wykorzystać wysoką nośność napędu śrubowego. Dzięki temu siłownik wytrzymuje obciążenia do 21 kN. Standardowe średnice i skoki napędu śrubowego oraz dostępność różnych silników elektrycznych pozwalają użytkownikom dopasować indywidualnie odpowiedni zestaw do swoich potrzeb pod kątem takich właściwości układu jak: dokładność pozycjonowania, siła osiowa czy prędkość przesuwu.


Wysoka nośność układu skłoniła jednego z producentów do zastosowania siłowników EMC do umieszczenia 10-pozycyjnego podajnika obrabianych przedmiotów w prasie wykrawającej. System obsługujący prasę musi absorbować bardzo wysokie siły obróbki, a siłowniki EMC doskonale się w tym sprawdzają. Łożysko ślizgowe tłoczyska w głowicy siłownika oraz zintegrowana funkcja zabezpieczenia przed obrotem zapewniają niezawodną i precyzyjną pracę, nawet pod obciążeniem. Siłowniki EMC firmy Bosch Rexroth są fabrycznie nasmarowane, dlatego też prace konserwacyjne ograniczają się do ewentualnego ponownego smarowania tylko w przypadku bardzo długich przebiegów urządzenia.


Odporność na korozję i łatwe czyszczenie

Jedną z zalet siłowników EMC jest współczynnik ochrony IP 65, pozwalający na ich zastosowanie także w bardzo trudnych warunkach np. w przemyśle metalurgicznym. Siłownik wykorzystywany do pozycjonowania w obrabiarkach wytrzymuje nawet bezpośredni kontakt z cieczą chłodząco-smarującą, ponieważ tłoczysko wykonane jest ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie zapewnia ochronę przed wiórami, pyłem ze szlifowania oraz innymi zanieczyszczeniami. Nawet w zastosowaniach na zewnątrz, np. do pozycjonowania kolektorów słonecznych, mocne siłowniki przemieszczają obciążenie równo i pewnie oraz bezpiecznie utrzymują je w zablokowanej pozycji.


Siłowniki EMC znalazły zastosowanie także w branży spożywczej i opakowań, gdzie wszystkie komponenty są regularnie spłukiwane środkami czyszczącymi. Na przykład w jednej z piekarni zajmującej się produkcją gofrów siłowniki elektromechaniczne służą do precyzyjnego pozycjonowania gofrownic. W tym wypadku, podobnie jak w innych zastosowaniach, współpracują one z siłownikami pneumatycznymi, zapewniając w najbardziej ekonomiczny sposób pełne możliwości ruchu we wszystkich wymaganych kierunkach.


Szeroki wachlarz akcesoriów i urządzeń mocujących dodatkowo upraszcza instalację siłownika EMC, także w zastosowaniach wymagających dużej ostrożności. Siłowniki EMC spełniają na przykład wysokie wymagania co do precyzji stawiane przy produkcji strun do instrumentów muzycznych. W zależności od wymaganej precyzji Bosch Rexroth oferuje do tych siłowników czujniki pola magnetycznego typu Reed lub czujniki Halla. Użytkownik musi jedynie wsunąć czujniki w rowki na korpusie siłownika i przykręcić je wkrętami mocującymi. Na stronie http://www.boschrexroth.com/emc dostępny jest konfigurator EMC Online, który po zalogowaniu umożliwia potencjalnym użytkownikom uzyskanie danych CAD oraz informacji możliwościach dostawy (konfiguracji) urządzenia. Obszerny katalog produktów ułatwia wybór właściwego urządzenia. Wystarczy tylko wprowadzić wymaganą siłę średnią lub maksymalną.


Siłowniki elektromechaniczne cechują się dużą elastycznością konfiguracji. Bosch Rexroth dostarcza je jako same jednostki mechaniczne lub w postaci kompletnych układów z napędem dobranym do danego zastosowania.


Siłownik pneumatyczny, hydrauliczny, czy elektryczny?

Siłownik elektromechaniczny EMC firmy Bosch Rexroth łączy w sobie właściwości urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych. Siłowniki pneumatyczne są bardzo korzystną pod względem cenowym formą napędu, zwłaszcza dla precyzyjnie określonego profilu ruchu. Dzięki niewielkiej wadze są często wykorzystywane w układach osiowych w celu zminimalizowania przenoszonej masy. Ich zaletą jest również duża szybkość skoku pozwalająca na skrócenie czasu cyklu. Siłowniki hydrauliczne oferują bardzo wysoką (…) moc przy kompaktowych rozmiarach. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych siłowniki EMC firmy Bosch Rexroth oferują możliwość wykorzystania technologii napędów serwo w połączeniu z elastycznością ruchu (…) oraz łatwością obsługi. Dzięki standardowym wymiarom zewnętrznym jednostki EMC można zainstalować praktycznie na każdym urządzeniu i korzystać z możliwości jakie dają siłowniki w każdym środowisku, także w sytuacji, gdy sprężone powietrze lub olej nie są dostępne. To innowacyjne rozwiązanie firmy Bosch Rexroth przeznaczone jest głównie do zastosowań w branży spożywczej i opakowań, układach dozowania i dawkowania, obrabiarkach i narzędziach do obróbki drewna, wycinarkach, w branży papierniczej, a także w prasach i ich osprzęcie, technologii montażowej, automatyce i manipulatorach oraz energetyce słonecznej.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2018-06-21
Automatyzacja procesów

Automatyzacja oznacza komunikację

Systemy automatyki i obsługi muszą stawać się coraz bardziej elastyczne – aż do poziomu napędu. W związku z tym firma Bosch Rexroth poszerza możliwości komunikacji napędów IndraDrive z kolejnymi interfejsami czasu rzeczywistego i enkodera. Technologia „Open Core Interface for Drives“ oferuje teraz jeszcze więcej możliwości integracji napędów w ramach automatyzacji infrastruktury IT.


2017-07-25
Automatyzacja przemysłu

Szybka ścieżka projektowania nowej maszyny pakującej

Linie opakowaniowe firmy WestRock oparte są całkowicie na modelowaniu cyfrowym. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu projektowania i realizacji zamówień.