Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080025 2013-03-06

Wielka inteligencja dla małych napędów

Wielka inteligencja dla małych napędów

Kompaktowe napędy IndraDrive Cs ADVANCED

Producenci maszyn oraz konstruktorzy systemów oczekują, że nawet małe napędy elektryczne o niewielkiej mocy będą wyposażone we wszystkie możliwe opcje począwszy od wszechstronnych funkcjonalności aż do realizacji funkcji logicznych sterowania przemieszczeniami. Chcą korzystać z wyrafinowanej inteligencji nawet przy konstrukcji kompaktowych sterowników automatycznych.


Żeby poradzić sobie z tym zadaniem, firma Bosch Rexroth oferuje nowy, zaawansowany (ADVANCED) poziom efektywności, osiągany przy użyciu kompaktowych napędów serii IndraDrive Cs. Zintegrowana logika przemieszczeń zgodna z normą IEC 61131-3 pozwala na sterowanie nawet dziewięcioma dodatkowymi osiami za pośrednictwem interfejsu SERCOS master. Zintegrowane z napędem funkcje zabezpieczeń osiągają poziom SIL-3.


Nowy poziom możliwości funkcjonalnych napędów serii IndraDrive Cs ADVANCED pozwala zarówno na realizację funkcji kontrolera magistrali SERCOS, jak i zapewnia większą moc obliczeniową. Umożliwia to podłączenie nawet do dziewięciu napędów zależnych (slave), a także dodatkowych modułów wejścia /wyjścia. Magistrala SERCOS pozwala użytkownikom korzystać z wysokowydajnej wersji ECONOMY napędów IndraDrive, mogących pracować jako jednostki zależne nawet w wymagających warunkach sterowania w czasie rzeczywistym. Opcjonalny system sterowania funkcjami przemieszczeń IndraMotion MLD pozwala napędom IndraDrive Cs ADVANCED, pracującym jako kontroler magistrali, sterować niezależnymi grupami napędów i w ten sposób realizować szeroki zakres zadań w zakresie automatyki sterowania. Te niewielkie napędy wyposażone w uniwersalne sprzętowe układy komunikacyjne obsługują wszystkie standardy interfejsów komunikacyjnych oparte na protokole Ethernet, np. SERCOS, PROFINET IO (RT), EtherNet/IP, and EtherCAT. Użytkownicy, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, samodzielnie konfigurują potrzebny protokół komunikacyjny korzystając z interfejsu Multi-Ethernet. Co więcej, innowacyjny uniwersalny interfejs enkoderów obsługuje także szeroki zakres standardowych systemów kodowania położenia, np. EnDat, Hiperface, enkoder SSI, prosty enkoder inkrementalny TTL, enkoder sinus-cosinus, resolwer, a także system enkodera szeregowego stosowany dla wyjątkowo kompaktowych silników MSM produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Napęd IndraDrive obsługuje również rozmaite wersje silników liniowych dzięki zastosowaniu komutacji elektronicznej i/lub analogowych lub cyfrowych czujników Halla.


Dzięki zastosowaniu dodatkowego interfejsu fieldbus, nowa wersja systemu z podłączonymi napędami zależnymi (slave) może być zintegrowana z niemal każdym środowiskiem sterowniczym, pełniąc funkcję inteligentnego podsystemu. Wbudowana bramka daje magistrali field bus master dostęp do napędów podrzędnych (slave) podłączonych do napędu IndraDrive Cs ADVANCED dokładnie w taki sam sposób, jakby te napędy podrzędne były podłączone bezpośrednio do magistrali field bus master.


Kompaktowe, małe napędy, wyposażone w certyfikowaną funkcję STO (Safe Torque Off) oraz funkcję sterowania hamulcem bezpieczeństwa SBC (Safe Brake Control) osiągają poziom bezpieczeństwa Kat 4 PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie z normą EN 62061 oraz pozwalają na szybką realizację nowoczesnych koncepcji bezpieczeństwa. Te funkcje zabezpieczeń są dostępne dla wszystkich wielkości mocy oraz poziomów możliwości funkcjonalnych rodziny napędów IndraDrive Cs.


Przechowywanie wbudowanego oprogramowania (firmware) oraz parametrów w pamięci inteligentnego pulpitu (panelu) sterowniczego pozwala na wysłanie wszelkich danych specyficznych dla napędu do systemu nadrzędnego zaraz po wymianie pulpitu. Ta cecha umożliwia szybką wymianę urządzeń bez konieczności programowania ich z komputera PC oraz na wygodnie uruchamianie linii technologicznych dla całej serii napędów. W przypadku opcjonalnego użycia karty µSD jako dodatkowego modułu pamięci, dostępne są rozszerzone możliwości systemu, w szczególności w połączeniu z aplikacją IndraMotion MLD. Wbudowany serwer sieciowy, narzędzie serwisowe IndraMotion Service Tool pozwala na dostęp do wszystkich funkcji diagnostycznych i parametrów urządzeń z poziomu standardowej przeglądarki internetowej.


Firma Bosch Rexroth oferuje kompaktowe napędy IndraDrive Cs o doskonałych parametrach dynamicznych, nadające się do pracy w otwartych i zamkniętych pętlach sterowania oraz pozwalające na bezpośrednie podłączenie do sieci. Przetworniki dla sieci o napięciu od 100 V do 230 V AC są przeznaczone do połączenia silników o ciągłej mocy mechanicznej od 50 do 750 W i mogą być używane również jako napędy jednofazowe bez znaczących strat mocy. Napędy dla napięć zasilających do 200 V do 500 V AC obejmują zakres ciągłej mocy mechanicznej od 400 W do 9 kW.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-07-08
Automatyzacja przemysłu

Analityka predykcyjna i optymalizacja utrzymania ruchu

Niska jakość produktów spowodowana przez awarie komponentów, zmniejszenie wydajności produkcji w wyniku długich przestojów - to problemy, które należą do przeszłości w erze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Poniżej zaprezentujemy jak można zoptymalizować konserwację utrzymania ruchu i jak to się przekłada na regularną produkcję.


2020-06-22
Hydraulika przemysłowa

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth

Utrzymanie pełnych zdolności operacyjnych portu lotniczego zimą to duże wyzwanie technologiczne, organizacyjne oraz finansowe. W okresie zimowym pracownicy lotniska wykorzystują różnorodne maszyny, aby pasy startowe, drogi kołowe, miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe na obszarze lotniska nie były pokryte śniegiem, były odpowiednio przyczepne a betonowa nawierzchnia pokrywająca te powierzchnie nie ulegała szybkiej degradacji. Każdy błąd może doprowadzić do przesunięcia lub odwołania lotów, a każde niedopatrzenie do niebezpiecznej sytuacji.