Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090001 2011-09-04

Cichsze maszyny podnoszą komfort pracy operatora

Cichsze maszyny podnoszą komfort pracy operatora

Pompa SILENCE PLUS

W porównaniu z tradycyjnymi pompami zębatymi nowa pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym SILENCE PLUS obniża poziom emisji hałasu średnio o 15 dB(A) dla całego zakresu ciśnień roboczych, aż do 280 bar. Dla niższych ciśnień, poniżej 50 bar, stosowanych w obwodach chłodziwa, filtracji oraz smarowania, pompa ta pracuje prawie bezgłośnie. Dla wielu aplikacji oznacza to, że dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem nie będą w ogóle potrzebne. Co więcej, w przypadku pomp SILENCE PLUS zredukowano i przesunięto hałas w stronę niższego zakresu częstotliwości.

Testy w realnych warunkach pracy wykazały, że przy niższym zakresie ciśnień pompy następuje zwiększenie emisji hałasu przez silnik elektryczny, co powoduje, że praca pompy jest ledwo zauważana. Przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 10 bar poziom hałasu w otoczeniu zwiększa się jedynie o 3 dB(A) od wartości 52 dB(A) do 55 dB(A). Co więcej, dzięki zmniejszeniu częstotliwości hałasu o 35 %, wysokość emitowanego dźwięku jest niemalże taka sama, jak dla silnika elektrycznego. W rezultacie podczas pracy pompy słyszalny jest dźwięk o niższej wysokości, o wiele przyjemniejszy dla ucha w porównaniu z innymi pompami zębatymi.

Konstrukcja pompy zapobiega wydostawaniu się oleju z martwych stref powierzchni bocznej zębów, powodując obniżenie pulsacji ciśnienia w systemie o około 75 %. Zmniejsza to hałas wywołany przez obudowę pompy w ciągu całego cyklu pracy. Nowa pompa idealnie uzupełnia typoszereg pomp produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Dzięki identycznym wymiarom montażowym nowe urządzenie jest w pełni kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii standardowej, jak i serii pomp cichobieżnych typu SILENCE. Dzięki temu użytkownik może wymienić pompę na inny model bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.

Wysoka dokładność wykonania pompy zębatej zapewnia pełne przykrycie całej powierzchni zębienia z zerowym luzem na obu powierzchniach bocznych zębów. Stożkowe zęby pompy w połączeniu z nieewolwentowym profilem zębów, zapewniają linię ścisłego kontaktu.

Pierwsza seria pomp SILENCE PLUS obejmuje nominalny zakres wielkości od 12 do 28 cm3 na obrót.

Niezwykle ciche pompy hydrauliczne stosowane są w narzędziach oraz maszynach do cięcia papieru, windach pasażerskich oraz podnośnikach samochodowych. Znajdują również zastosowanie w transporcie materiałów oraz napędach pras do zgniatania śmieci w maszynach komunalnych. W zależności od przeznaczenia, pompy SILENCE PLUS uzupełniają również ofertę pomp stosowanych w produkowanych przez firmę Bosch Rexroth napędach pomp o zmiennej prędkości, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia hydrauliczne nawet do 80%.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-08-05
Aplikacje maszynowe i projektowe

Prasy zaklejające firmy Frey dotłaczają elementy spiekane

Coraz większa liczba komponentów w branży motoryzacyjnej jest produkowana poprzez prasowanie proszków stopów metali w formach. W ten sposób można znacznie taniej produkować elementy, które wcześniej wymagały zastosowania czasochłonnej obróbki.


2019-07-29
Hydraulika Mobilna

Krótki, lekki, o wysokiej sprawności: Silnik tłokowy promieniowy MCR-S

Bosch Rexroth rozszerza swoją ofertę silników tłokowych promieniowych o model MCR-S. Ten idealnie nadający się do napędów łańcuchowych nowy silnik wyróżnia się dogodną w montażu budową, a także stabilnym działaniem przy zwiększonej mocy i ulepszonej sprawności rozruchowej.