Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 020025 2011-03-01

Nowe pompy tłokowe osiowe do zastosowań przemysłowych

Nowe pompy tłokowe osiowe do zastosowań przemysłowych

Pompa A10VSNO16

Pompy A10VSNO serii 32 i 52 to pompy o zmiennym wydatku do układów otwartych, które wywodzą się z pomp A10VNO do zastosowań mobilnych. Charakteryzują się one tymi samymi cechami co pompy A10VSO serii 32 (niższa głośność, lepsza sprawność) wyróżniają się jednak zmniejszonymi gabarytami. I tak np. pompa A10VSNO63 odpowiada wymiarami pompie A10VSO45, a pompa A10VSNO16 pompie A10VSO10. Ze względu na niską cenę i sprawność idealnie nadaje się do zastosowań w małych agregatach.

Charakterystyka pomp A10VSNO serii 32 i 52:

  • wielkości znamionowe: 16 (seria 52), 63 (seria 32) cm3,
  • ciśnienie nominalne: 210 bar,
  • maksymalne chwilowe ciśnienie: do 250 bar.

Wysokociśnieniowa pompa do układów otwartych A20 VFO to kombinacja dwóch pomp o wielkości 260 cm3 każda. Pierwsza z nich jest pompą o zmiennej, a druga o stałej wydajności.

Charakterystyka pompy A20 VFO:

  • wielkość znamionowa: 2 x 260 cm3,
  • ciśnienie nominalne: 350 bar,
  • maksymalne chwilowe ciśnienie: 400 bar.

Pompa A20VFO posiada wspólny otwór ssania i wyposażona jest w regulatory: ciśnienia hydraulicznego i elektrycznego, przepływu i mocy. Pompa dostosowana jest do pracy z silnikami elektrycznymi z falownikami. Charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz niskimi kosztami instalacji. Pompy te powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane głównie przez producentów pras.

Poniżej przykład systemu z pompą A20VFO napędzaną silnikiem elektrycznym z falownikiem. Układ ten w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami cechuje doskonała charakterystyka startowa. Ma on możliwość sterowania ciśnieniem i wydajnością dostosowując te parametry do aktualnego zapotrzebowania. Ta tandemowa pompa ma wyższą wartość prędkości obrotowej wału i niższy poziom hałasu niż większe pompy zabudowane pojedynczo.

Na koniec waga ciężka wśród nowości – pompa A4VBO do obiegu otwartego do aplikacji wysoko-ciśnieniowych. Jest to nowa wersja pompy istniejącej od 1995 (RD/RE92120). W chwili obecnej dostępna jest w wielkości znamionowej 450 cm3 i ciśnieniu 450 bar.

Charakterystyka pompy A4VBO:

  • wielkości znamionowe: 71, 125, 450 cm3,
  • ciśnienie nominalne: 450 bar,
  • maksymalne chwilowe ciśnienie: do 500 bar,
  • karta katalogowa: RD/RE 92122.

Dla tej wielkości znamionowej jest to obecnie najmocniejsza pompa na rynku. Dla maksymalnego ciśnienia i maksymalnego wydatku (810 l/min) potrzebna jest moc napędowa 600 kW. W układzie z drugą identyczną pompą to już wydatek 1620 ¬

l/min i moc 1200 kW.

Pompy produkowane są również w specjalnym wykonaniu dla cieczy HFC przy zachowaniu parametrów jak z olejami mineralnymi. Pompa o objętości 125 cm3 może uzyskać ciśnienie 450 bar.

Pompy 450 cm3 są dostępne z regulatorem elektronicznym z HS4, a wielkości 71 i 125 będą dostępne z elektronicznym regulatorem DFE1.

Nowe pompy tłokowe osiowe firmy Bosch Rexroth to nowoczesne, bezpieczne rozwiązania, wychodzące naprzeciw wymaganiom klientów i dające nowe możliwości zastosowań.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie napędów, sterowania i regulacji. Bosch Rexroth to partner w aplikacjach do maszyn samojezdnych, aplikacjach przemysłowych i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 35.300 pracowników osiągnęło w roku 2008 przychody w wysokości około 5,9 mld.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-08-05
Aplikacje maszynowe i projektowe

Prasy zaklejające firmy Frey dotłaczają elementy spiekane

Coraz większa liczba komponentów w branży motoryzacyjnej jest produkowana poprzez prasowanie proszków stopów metali w formach. W ten sposób można znacznie taniej produkować elementy, które wcześniej wymagały zastosowania czasochłonnej obróbki.


2019-07-29
Hydraulika Mobilna

Krótki, lekki, o wysokiej sprawności: Silnik tłokowy promieniowy MCR-S

Bosch Rexroth rozszerza swoją ofertę silników tłokowych promieniowych o model MCR-S. Ten idealnie nadający się do napędów łańcuchowych nowy silnik wyróżnia się dogodną w montażu budową, a także stabilnym działaniem przy zwiększonej mocy i ulepszonej sprawności rozruchowej.