Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090022 2014-07-04

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV

Firma Bosch Rexroth rozszerzyła ofertę o opatentowane rozdzielacze hydrauliczne typu EDC mogące pracować w układzie LUDV o przepływie do 60L/min. Układ LUDV jest rozwinięciem układu Load Sensing (w skrócie LS) polegające na zachowaniu wszystkich zalet układu LS oraz na umożliwieniu równoczesności pracy kilku odbiorników niezależnie od obciążenia, nawet w przypadku zbyt małego przepływu generowanego przez pompę hydrauliczną.

Układ LUDV z sukcesem stosowany jest już w aplikacjach maszyn budowlanych, w szczególności w koparkach, ładowarkach lub spycharkach, w których wymagana jest synchronizacja kilku ruchów roboczych maszyny. Rozdzielacze o przepływie ponad 100L/min nie znalazły jednak zastosowania w maszynach mniejszych lub średnich ze względu na swoje gabaryty, a przede wszystkim cenę.

Rozdzielacz hydrauliczny EDC z przepływem do 60L/min otwiera nowe możliwości aplikacyjne dla maszyn w sektorze maszyn komunalnych i maszyn rolniczych ze względu na przystępną i akceptowalną cenę oraz jego funkcjonalność. Zastosowane kompensatory w każdej sekcji rozdzielacza umożliwia załączenie kilku jednocześnie i niezależnie pracujących odbiorników z różnym ciśnieniem i przepływem oleju hydraulicznego. Stosując rozdzielacz z układem LUDV można zminimalizować koszty maszyny stosujący tylko jedną pompę w układzie hydraulicznym. Zwarta i kompaktowa budowa rozdzielacza umożliwia stosowanie bloku w przypadku ograniczonego miejsca na maszynie, a jego modułowa konstrukcja zapewnia dużą elastyczność np. w przypadku rozbudowy o dodatkowe funkcje maszyny. Należy ponadto wspomnieć również, że układy LUDV w stosunku do układów dławieniowych są bardzo energooszczędne, często nie wymagają dodatkowych nakładów w układzie chłodzenia czynnika roboczego.

Zastosowane w rozdzielaczu EDC sterowanie proporcjonalne sekcjami w połączeniu z układem LUDV umożliwia ponadto wysoką dokładność sterowania osprzętem maszyny niezależnie od obciążenia układu, która przekłada się na komfort pracy operatora.

Nowe sekcje rozdzielaczy typu EDC mogą pracować z następującymi parametrami:

  • maksymalny przepływ przez sekcję: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 23,5, 25, 35, 40, 48, 50 [l/min];
  • maksymalne ciśnienie pracy 310 bar;
  • możliwe sterowanie: ON-OFF; elektro-proporcjonalne; manualne (jako opcja);
  • możliwe napięcie sterowania 12 VDC i 24DVDC;
  • przyłącza hydrauliczne: G 3/8, G 1/2, SAE 8;
  • maksymalna ilość sekcji w rozdzielaczu: 10;
  • płyty wejściowe i końcowe jednakowe dla całego typoszeregu bloków ED;
  • możliwość łączenia z innymi sekcjami bloków ED.

Zaletami typoszeregu rozdzielaczy ED, a w szczególności ED z LUDV są:

  • modułowa i zwarta budowa rozdzielaczy;
  • łatwy montaż i demontaż rozdzielacza hydraulicznego;
  • możliwość równoczesnej pracy kilku odbiorników;
  • elastyczność rozwiązania umożliwia prostą i szybką rozbudowę rozdzielacza hydraulicznego;
  • możliwość łączenia z innymi blokami hydraulicznymi;
  • uproszczenie układu hydraulicznego;
  • rozdzielacze z układem LUDV są wyposażone w bezpośrednie sterowanie suwakiem;
  • unifikacja elementów dla całego typoszeregu ED;
  • oszczędności energii.

Rozdzielacze typu ED z sekcjami wykonanymi w układzie LUDV mogą być z powodzeniem stosowane w takich aplikacjach jak: żurawie samojezdne, podnośniki koszowe, wózki widłowe, opryskiwacze, kombajny rolnicze, śmieciarki, ładowarki, zamiatarki, maszyny rolnicze, maszyny komunalne, jak również w aplikacjach przemysłowych i innych.

Przy wprowadzaniu sekcji z układem LUDV zdecydowano się równocześnie na wprowadzenie sekcji o oznaczeniu handlowym EDD. Są to rozdzielacze o zwiększonym do 80 L/min przepływie oraz maksymalnym ciśnieniu pracy rzędu 310 bar. Sekcje EDD są sterowane bezpośrednio za pomocą cewek typu ON-OFF o napięciu zasilania 12 lub 24 VDC. Możliwe jest również dodanie manualnego sterowania awaryjnego tymi sekcjami. Jedno z głównych zastosowań bloków EDD to maszyny komunalne - hakowce.

Warto wspomnieć na zakończenie, że firma Bosch Rexroth w Polsce realizuje program ED logistik i M logistik polegający na montażu (w dziale serwisu Bosch Rexroth) rozdzielaczy hydraulicznych na potrzeby klientów w bardzo krótkim czasie realizacji, w szczególności dla maszyny prototypowych. Obecnie realizowane są rozdzielacze hydrauliczne do 50 L/min z typoszeregu ED oraz do 200 L/min z typoszeregu rozdzielaczy M4.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Jakub Dopierała

Tel.: +48 22 738 18 66

E-Mail: jakub.dopierala@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Jakub Dopierała
Jutrzenki 102/104
02-230 
jakub.dopierala@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-09-20
Aplikacje mobilne

Wydajna hydraulika dla kompaktowych rozściełaczy drogowych

Połączone z siecią hydraulika i elektronika mobilna firmy Bosch Rexroth zwiększają komfort obsługi kompaktowych rozściełaczy drogowych.


2017-01-02
Aplikacje mobilne

Rozwiązania z jednej ręki: elektronika i hydraulika do maszyn samojezdnych

Firma Bosch Rexroth w zakresie maszyn samojezdnych oferuje dedykowany zestaw komponentów i systemów do układów napędowych i sterujących. Elektronika odgrywa w nich coraz większą rolę. Od wielu lat wprowadzamy na rynek elementy i układy elektroniczne spełniające bardzo rygorystyczne normy i wymagania producentów maszyn.