Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080057 2014-08-22

Prowadnica szynowa wałeczkowa RSHP

Wysokowydajne obrabiarki wymagają wysokowydajnej prowadnicy szynowej: dzięki szynom i wózkom prowadzącym najnowszej generacji z opatentowanym systemem elementów tocznych najcięższe ładunki można przemieszczać w bardzo precyzyjny i płynny sposób. Gwarantuje to uzyskanie najlepszych wyników obróbki i optymalnej jakości wykończenia powierzchni.

Opatentowany system elementów tocznych zapewniający wyniki o najwyższej precyzji

Dzięki nowej generacji prowadnic szynowych wałeczkowych RSHP firma Bosch Rexroth rozszerza swoją ofertę o szynę i wózek prowadzący, które poprzez szczególnie spokojne zachowanie podczas ruchu umożliwiają optymalną jakość i najwyższą precyzję. Opatentowany system elementów tocznych zapewnia ruchy o najwyższej precyzji. Dzięki temu można otrzymać najlepsze wyniki i nieosiągalną do tej pory jakość wykończenia powierzchni w procesie obróbki skrawaniem. Zoptymalizowany kanał smarny zezwala na dłuższe okresy międzyserwisowe oraz ułatwia wybór typu, zmniejszając liczbę wariantów o 67%.

Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu

• Opatentowany system elementów tocznych, który zapewnia ruch o najwyższej precyzji

• Zoptymalizowany kanał smarny dla minimalnego zużycia oleju i dłuższych okresów międzyserwisowych

• 67% mniej wariantów wyboru wózków w celu szybszego i prostszego wyboru typu i redukcji magazynowania stanów magazynowych

• Wysoka sztywność i żywotność ze znacznie wyższą nośnością statyczną i dynamiczną

Kluczowe dane techniczne

• Nośność: od 30 300 N do 295 900 N

• Maksymalna prędkość: 4,0 m/s

• Maksymalne przyspieszenie: 150 m/s2

• Smarowanie: olej/smar

• Zakres temperatury otoczenia: ‒10°C do +80°C

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Adam Piękoś
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
adam.piekos@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-07-23
Automatyzacja Przemysłu

Nowy komponent systemu transportu TS 2plus: firma Bosch Rexroth przedstawia EcoLift EL 2

Montaż i przygotowanie do użycia w bardzo krótkim czasie Możliwość elastycznego wykorzystywania windy dzięki krótkim czasom cyklu Koncepcja napędu o zwiększonej odporności na zużycie – bez dodatkowego silnika obsługującego transport poziomy Dostępne wykonanie w wersji ESD dzięki zastosowaniu materiałów przewodzących


2018-11-19
Aplikacje mobilne

BODAS – Platforma urządzeń elektronicznych do maszyn samojezdnych

BODAS oferuje dedykowane rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta. Platforma ta jest rezultatem ścisłej współpracy pomiędzy firmami Bosch Rexroth i Bosch w zakresie rozwoju produktów, badań i produkcji, dzięki czemu doskonale spełnia wymagania różnego typu maszyn mobilnych.