Poland Polski
Przewaga nad konkurencją w branży towarów konsumpcyjnych

Otwarte ekosystemy zapewniają przewagę nad konkurencją w branży towarów konsumpcyjnych

Rynek szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych charakteryzuje się bardzo dużą presją na obniżenie kosztów

Dowiedz się więcej
Podsystemy mechatroniczne do prasowania i łaczenia

Inteligentne podsystemy dla serwo pras

Firma Bosch Rexroth rozszerzyła swoją ofertę inteligentnych podsystemów mechatronicznych przeznaczonych do prasowania i łączenia z użyciem siły do 70 kN

Dowiedz się więcej
Nowoczesna hydraulika przemysłowa odgrywa kluczową rolę w realizacji dwustopniowego celu przyjętego w paryskim porozumieniu klimatycznym.

Technologia przyjazna środowisku

Nowoczesna hydraulika przemysłowa odgrywa kluczową rolę w realizacji dwustopniowego celu przyjętego w paryskim porozumieniu klimatycznym. Dzięki trzem dźwigniom – zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie ilości płynu i oszczędność materiałów – zarówno dotychczasowe, jak i nowe systemy mogą zyskać bardziej zrównoważony charakter, zmniejszając tym samym poziom emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym wzroście opłacalności.

Dowiedz się więcej
Flagi z logo Bosch Rexroth

Większa sprzedaż Bosch Rexroth w 2023 r. – wyzwania na 2024 rok

W roku finansowym 2023 firma Bosch Rexroth zanotowała ponownie silny wzrost. W porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż zwiększyła się o 7,5%, do 7,6 miliarda euro.

Dowiedz się więcej
Wręczenie nagród na Politechnice Warszawskiej

Bosch Rexroth przyznaje nagrody studentom Politechniki Warszawskiej

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską/ magisterską na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Dowiedz się więcej

PORTAL PRASOWY

Informacje dla mediów.

Artykuły prasowe i inne materiały