Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080056 2014-12-17

Zintegrowany system pomiarowy IMS-I: prowadzenie i najwyższa precyzja pomiaru

Zintegrowany system pomiarowy łączy prowadnice szynowe kulkowe i prowadnice szynowe wałeczkowe z nowatorskim systemem pomiaru długości, tworząc nowy produkt IMS-I. Dokładność tego indukcyjnego systemu pomiarowego jest porównywalna z liniałami szklanymi o najwyższej precyzji, co sprawia, że może on być wykorzystywany zamiast zewnętrznych systemów pomiarowych w obrabiarkach.

Pomiar indukcyjny z okresem sygnału 40 μm

Zintegrowany system pomiarowy IMS-I to precyzyjne narzędzie, które dzięki dokładnemu pomiarowi pozycji gwarantuje doskonałe obrabianie przedmiotów. Poprzez indukcyjną oraz bezdotykową zasadę pomiarową system umożliwia pracę bez zużywania się, co skraca okresy przestoju. Dzięki integracji systemów jest on szczególnie zwarty, co oszczędza przestrzeń zabudowy instalacyjnej.

Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu:

• Wysoka dokładność systemowa

• Indukcyjna oraz bezdotykowa zasada pomiarowa

• Funkcja pomiarowa zintegrowana z prowadnicą

• Odporność na zanieczyszczenia, bez dodatkowych czynności

Kluczowe dane techniczne:

• Okres sygnału: 40 μm (1 Vss)

• Dokładność podziału: +/- 3 μm/m

• Prowadnice szynowe kulkowe: rozmiary 20/25/30/35/45

• Prowadnice szynowe wałeczkowe: rozmiary 35/45/55

• Jednoczęściowe długości szyn do 4500 mm

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Adam Piękoś
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
adam.piekos@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-05-11
Automatyzacja przemysłu

IMScompact: system prowadzenia i pomiarów, który nie wymaga dodatkowego miejsca

IMScompact to nowy zintegrowany system pomiarowy, którego sensor pomiarowy jest całkowicie zintegrowany z wózkiem kulkowym. Określa położenie z powtarzalnością ± 1µm przy dużej częstotliwości próbkowania. Rozszerza zakres prowadnic liniowych ze zintegrowanymi systemami pomiarowymi począwszy od rozmiaru 15 i sprawia, że system pomiarowy dla kulkowych prowadnic szynowych ma formę kompaktowego i ekonomicznego rozszerzenia mniejszych maszyn. Integracja z wózkiem znakomicie chroni przed problemami z kompatybilnością elektromagnetyczną, co oznacza, że IMScompact może być również używany w połączeniu z silnikami liniowymi.


2019-10-21
Automatyzacja Przemysłu

Rozwiązanie MTX - zaawansowany cyfrowo system CNC

Najnowsza wersja oprogramowania MTX, systemu sterowania CNC rozszerza i upraszcza możliwości cyfrowe obrabiarek poprzez symulacje maszynowe 3D jako część bieżących zadań. Wzrost znaczenia cyfryzacji i łączności sprawił, że system sterowania CNC przekształcił się, zarówno pod względem projektowym, jak i funkcjonalnym w praktyczne i sprawdzone rozwiązanie Internetu rzeczy IoT, które już dziś spełnia przyszłe wymagania w zakresie łączności