Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 800058 2015-03-03

Siłownik elektromechaniczny EMC

Przewyższa siłownik pneumatyczny pod każdym względem.

Siłownik elektromechaniczny EMC jest efektem integracji technologii firmy Bosch Rexroth. Mimo zbliżonej geometrii zewnętrznej oraz sposobu działania siłownika EMC do siłownika pneumatycznego, jest on znacznie bardziej energooszczędny i elastyczny w użyciu. Cechy te czynią go czymś więcej niż jedynie alternatywą wykorzystywaną w technice płynów w wielu branżach.

Kompletny system: zgodny z wymogami higieny, zróżnicowany, precyzyjny

Wysoka różnorodność czyni siłownik EMC interesującym produktem znajdującym zastosowanie dla wielu branżach. Siłownik może być łączony wieloma opcjami i tym samym spełniać liczne potrzeby klienta. Zgodny z higieną, Perfekcyjna szczelność, wysoka odporność na chemikalia oraz klasa ochrony IP, czynią elektromechaniczny siłownik EMC niezwykle żywotnym. Siłownik EMC jest niezwykle wydajny oraz ekonomiczny

Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu

• Konstrukcja zgodna z wymogami higieny: wysoka odporność na chemikalia i środki czyszczące

• Dobra szczelność: klasa ochrony IP65, szczelny i odporny na zabrudzenia wodę z zewnątrz lub resztki środków smarnych

z cylindra

• Zoptymalizowany system smarny: opcjonalne podłączenie do centralnej instalacji smarnej obniża okresy przestoju oraz oszczędza czas i koszty

• Śrubowe mechanizmy toczne o najwyższej precyzji dla wysokiej wydajności przy najlepszej ekonomiczności

• Kompletny system modułowy i wysoka różnorodność: opcjonalnie dopasowany do potrzeb klienta

• Kompletny system gotowy do montażu i włączenia: niski nakład pracy przy konstrukcji i montażu

• Inteligentny system napędowy w celu wolnej programowalności i realizacji kompleksowych profili

Kluczowe dane techniczne

• Dynamiczne dane nośne (Cdyn): 2,5 do 93kN

• Moc osiowa: do 55 kN (ciąg/nacisk)

• Maksymalna szybkość procesu: 1,6 m/s

• Suw do 1 500 mm

• Rodzaj ochrony: IP54, opcjonalnie IP65

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Adam Piękoś
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
adam.piekos@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2015-07-07
Automatyzacja przemysłu

Voxeljet: trwała precyzja druku 3D w technice liniowej firmy Bosch Rexroth

Założona w 1999 r. w niemieckim Friedberg spółka voxeljet AG należy dziś do czołowych dostawców technologii wytwarzania addytywnego. Wraz z otwartą w 2014 r. filią w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwo produkuje kilka różnych modeli drukarek 3D, w tym przemysłową wersję wielkoformatową. Niezwykłą precyzję i trwałość produkty firmy voxeljet zawdzięczają w dużej mierze zintegrowanym układom liniowym i profilowanym prowadnicom szynowym firmy Bosch Rexroth.


2015-04-16
Aplikacje mobilne

Pojazd drogowo-szynowy do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o., producent pojazdów specjalistycznych i maszyn zaprezentowała w ostatnim czasie, nowy produkt: pojazd drogowo – szynowy przeznaczony do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych. Do zakresu jego możliwości wchodzą m.in.: wkolejanie tramwajów po wypadnięciu z szyn lub holowanie uszkodzonych wagonów.