Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080061 2015-03-13

Wyższa sprawność energetyczna maszyn i urządzeń dzięki przetwornicom częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth

Wyższa sprawność energetyczna maszyn i urządzeń dzięki przetwornicom częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth

Przetwornice częstotliwości firmy Bosch Rexroth ogólnego zastosowania

Użytkownicy maszyn i urządzeń przemysłowych na całym świecie kładą coraz większy nacisk na sprawność energetyczną maszyn i systemów. Wykorzystując elektromechaniczne napędy pracujące odpowiednio do zapotrzebowania umożliwia znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej. Na przykład silniki o bezstopniowo regulowanej prędkości obrotowej, stosowane jako napędy pomp umożliwiają zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet o 80% w porównaniu z napędami. pracującymi ze stałą prędkością obrotową w tego typu systemach. Przetwornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth w prosty i ekonomiczny sposób wykorzystują ten potencjał oszczędności. Łatwość wdrożenia, otwarte interfejsy komunikacyjne oraz skalowalność w zakresie wydajności i działania umożliwiają szybką ich integrację z różnego rodzaju środowiskami automatyzacji.

Inteligentne przetwornice częstotliwości sterują prędkością obrotową odpowiednio do zapotrzebowania, zmniejszając w ten sposób znacznie pobór energii elektrycznej przez systemy takie jak pompy, kompresory i wentylatory. Można je integrować w różnego rodzaju maszynach i wykorzystywać jako kompaktowe jednostki sterowania prędkością i momentem. W połączeniu z silnikami z magnesem stałym przetwornice częstotliwości zwiększają sprawność energetyczną, a płynnie regulowana częstotliwość impulsów ogranicza jednocześnie hałas silnika do minimum. Wbudowane liczniki mierzą rzeczywisty pobór energii i udostępniają cenne informacje dla potrzeb optymalizacji energetycznej maszyn i systemów.

Konfiguracja bez użycia komputera PC

Zintegrowany panel sterowania umożliwia łatwy rozruch bez użycia programatorów czy komputera PC. Użytkownik może za jego pomocą uruchomić automatyczne dostrajanie lub szybko i łatwo wprowadzić albo zmienić nieliczne wymagane parametry. Opcje przełączania między zestawami parametrów i zintegrowany sterownik PID zwiększają elastyczność urządzenia i wraz z różnego rodzaju opcjonalnymi modułami wejść/wyjść i komunikacyjnymi typu fieldbus umożliwiają zastosowanie tych urządzeń w dowolnej maszynie. Na wyświetlaczu można wyświetlić wszystkie parametry. Zdejmowany panel sterowania jest wyposażony w funkcję kopiowania i archiwizacji parametrów. Usprawnia to rozruch wielu przetwornic częstotliwości o takich samych lub podobnych zestawach parametrów i zmniejsza nakład pracy przy wymianie urządzeń. Wyposażone są w analogowe wejścia i wyjścia, których można używać do sterowania prędkością obrotową. . Wejścia i wyjścia cyfrowe umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenia urządzeń ze sterownikami PLC. Przetwornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 wyposażone są w rezystor hamujący oraz filtr sieciowy co w połączeniu z zastosowaniem techniki instalacji przy użyciu zacisków wtykowych oraz możliwości instalacji na szynie DIN zmniejsza nakład pracy przy montażu.

Otwarte interfejsy komunikacyjne

Przetwornice częstotliwości firmy Bosch Rexroth są standardowo wyposażone w interfejs komunikacyjny Modbus lub opcjonalnie można skorzystać z komunikacji PROFIBUS. Funkcje zabezpieczeń pracy pompy i monitorowania temperatury silnika chronią system w krytycznych warunkach procesowych.

Dwie nowe serie przetwornic częstotliwości obsługują zakres mocy od 0,4 kW do 18,5 kW. Oprócz dowolnie konfigurowalnego trybu działania U/f modele EFC 5610 oferują dodatkowo sterowanie wektorowe, umożliwiające uzyskanie optymalnej krzywej momentu. W trybie wysokiego obciążenia mogą być przeciążane do 150% przez 60 s.

Przetwornice częstotliwości EFC 5610 umożliwiają także uzyskanie momentu rozruchowego 200% przy częstotliwości 0,5 Hz.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Marek Gaj
 
 
Telefon: +48 660 40 94 56
marek.gaj@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2014-12-22
Aplikacje maszynowe i projektowe

Układy sterowania i regulacji do turbin gazowych i parowych

Turbiny gazowe i parowe stosowane w elektrowniach konwencjonalnych zapewniają w połączeniu z obiektami wytwarzającymi energię ze źródeł odnawialnych stabilne działanie sieci energetycznych. W obliczu rosnących kosztów energii powstaje coraz większe zapotrzebowanie na niezawodne rozwiązania systemowe, w których standardowe podzespoły coraz częściej ustępują miejsca układom sterowania i bezpieczeństwa projektowanym na potrzeby konkretnych obiektów.


2012-06-08
Aplikacje mobilne

Wzrost efektywności energetycznej układów hydraulicznych w maszynach i pojazdach roboczych

Znacząca redukcja zużycia energii z jednoczesnym obniżeniem emisji CO2 i spalin przy zachowaniu co najmniej tej samej sprawności, to zagadnienia, z którymi zmagają się zarówno producenci maszyn jak i użytkownicy.