Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090026 2015-04-16

Pojazd drogowo-szynowy do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych

Pojazd drogowo-szynowy do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych

Źródło: Brzesko Sp. z o.o.

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o., producent pojazdów specjalistycznych i maszyn zaprezentowała w ostatnim czasie, nowy produkt: pojazd drogowo – szynowy przeznaczony do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych. Do zakresu jego możliwości wchodzą m.in.: wkolejanie tramwajów po wypadnięciu z szyn lub holowanie uszkodzonych wagonów.

Pojazd wykonany jest na podwoziu IVECO Trakker AD380T41o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (). Nowy pojazd MWM Brzesko został oznaczony symbolem DS-1. Wyposażony jest w szynowe wózki jezdne, umożliwiające jazdę po torach z prędkością do 10 km/godz.

Do napędu wózków jezdnych zastosowano hydrostatyczny układu jazdy typu otwartego.

Układ napędowy zbudowano przy współpracy i na komponentach hydraulicznych firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Istotną zaletą zastosowanego napędu hydrostatycznego jest możliwość przenoszenia dużej mocy w układzie napędowym przy niewielkich gabarytach elementów hydraulicznych.

Schemat ideowy hydrostatycznego układu jazdy pojazdu szynowego DS1

Głównymi elementami układu hydraulicznego są: pompa wielotłokowa osiowa o zmiennej wydajności z regulatorem typu „load sensing” (LS), charakteryzująca się kompaktową budowa, o ciśnieniu roboczym 350 bar, a maksymalnym 400 bar z możliwością montowania na przystawce odbioru mocy oraz silniki wielotłokowo- promieniowe typu MCR5 D380 bezpośrednio przenoszące napęd na koła jezdne, wyposażone w hamulce postojowe oraz czujniki prędkości obrotowej.

Do sterowania hydraulicznymi silnikami układu jazdy zastosowano wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny typu M4 15, z możliwością przesterowania elektroproporcjonalnie każdej sekcji rozdzielacza, pracujący w układzie load sensing i skonfigurowany wg założeń technicznych klienta.

Wielkości jednostek hydraulicznych hydrostatycznego napędu jazdy zostały dobrane z wykorzystaniem programu FADI stosowanego w firmie Bosch Rexroth do symulacji i opracowywania wykresów trakcyjnych na etapie projektowania, co pozwala na optymalizację i ograniczenie kosztów budowy prototypu.

Dopełnieniem hydrostatycznego układu jazdy jest elektroniczny układ sterowania.

W układzie tym zastosowano programowalny sterownik RC12-10/30 z oprogramowaniem BODAS, wyświetlacz typu DI3 wraz dwiema kamerami oraz inne akcesoria elektryczne do połączeń, diagnostyki, monitorowania stanu i obsługi.

Gabaryty pojazdu umożliwiają pokonywanie łuków szynowych o promieniu minimum 22 metrów oraz nachyleniu torów do 10 %. Energooszczędny układ hydrauliczny służy do zasilania zarówno żurawia, jak i układu jazdy szynowej. Do poruszania się po torach pojazd wykorzystuje dwa napędzane wózki: przedni - jednoosiowy oraz dwuosiowy tylny. Wózek tylny, z jedną osią napędzaną, posiada adaptacyjny układ kół, dostosowujący się do krzywizny toru oraz nierówności torowiska, zapewniający stały i równomierny rozkład nacisków na koła wózków torowych.

Sterowanie układem jazdy po torach odbywa się z kabiny kierowcy, za pośrednictwem sterownika i wyświetlacza Bosch Rexroth. Operowanie wózkami torowymi ułatwiają dwie kamery umożliwiające obserwację obszaru otoczenia wózków. Obraz z kamer widoczny jest na ekranie wyświetlacza układu sterowania.

Innowacyjny układ niezależnego napędu czterech kół wózków torowych zapewnia skuteczną trakcję pojazdu, w każdych warunkach.

Dużą zaletą nowego produktu MWM jest fakt, iż podwozie pojazdu wraz z układem jazdy szynowej może być bazą dla innych zabudów, jak np. podest ruchomy do obsługi sieci trakcyjnej, pojazd transportowy, pojazd do konserwacji i napraw torowisk itp.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Witold Sztaba
Hoffmanowej 19
35-016  Rzeszów
Telefon: +48 17 865 86 07
witold.sztaba@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2015-09-10
Aplikacje mobilne

Hydrostatyczny napęd układu jazdy w spycharkach firmy Liugong Dressta Machinery

Liugong Dressta Machinery to czołowy producent maszyn budowlanych w Polsce, który od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Bosch Rexroth w zakresie stosowanych napędów hydraulicznych. Współpraca oparta na partnerstwie oraz zaufaniu pozwala już na etapie koncepcji maszyny przeprowadzać wzajemne konsultacje, których celem jest optymalny wybór rozwiązania.


2015-05-21
Mobile Applications

Układy hydrauliczne firmy Bosch Rexroth w ciągnikach rolniczych Farmtrac

Firma Bosch Rexroth posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania układów hydraulicznych w aplikacjach rolniczych, szczególnie tych rekomendowanych do ciągników rolniczych. W tym roku firma Bosch Rexroth zrealizowała kolejny projekt, tym razem obejmujący dostawę pełnego zakresu produktowego przeznaczonego na pierwszy montaż do ciągników firmy Farmtrac serii 600 i 7000.