Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090029 2015-07-21

Napędy i sterowania hydrauliczne Bosch Rexroth w kombajnie chodnikowym FR 160 FAMUR S.A.

FAMUR S.A.

Źródło: FAMUR S.A.

Ważną częścią procesu wydobycia węgla kamiennego są dołowe prace przygotowawcze wykonywane najczęściej za pomocą kombajnów chodnikowych (samojezdna maszyna górnicza przeznaczona do drążenia wyrobisk korytarzowych i komorowych głównie w skałach płonnych). Istotą jej działania jest skrawanie skały przez obrotowy organ urabiający zamontowany na ruchomym ramieniu. Urobiona skała pobierana jest przez umiejscowiony w przedniej części kombajnu system ładujący, który połączony z kombajnowym przenośnikiem zgrzebłowy, podaje urobek na znajdujący się za kombajnem system transportu – przenośnik lub wóz odstawczy.

Jednym z najnowszych przykładów możliwości zastosowania zespołów hydrauliki siłowej Bosch Rexroth w tym obszarze jest nowy typ kombajnu chodnikowego FR160 , który dołączył do oferty kombajnów chodnikowych FAMUR, czołowego polskiego producenta maszyn górniczych. Jego nowoczesna konstrukcja została opracowana z myślą o oczekiwaniach użytkowników, poszukujących wydajnych i bezpiecznych rozwiązań, które pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych. Kombajn przeznaczony jest do drążenia wyrobisk korytarzowych poprzez urabianie kopalin użytecznych, jak również skał płonnych o wytrzymałości na ściskanie do 95 MPa.

Założenia techniczne dla nowej maszyny opracowali inżynierowie z Centrum Badawczo-Rozwojowego GRUPY FAMUR - FAMUR Institute.

Przyświecał im cel uzyskania możliwości automatyzacji pracy kombajnu, a w tym zdalnego sterowania pracą maszyny w strefach zagrożonych wybuchem IM2 wg RL 94/9/EC.

Wśród wymagań znalazły się:

  • proporcjonalne sterowanie elektryczne głównych funkcji maszyny tzn.: wysięgnika – podnoszenia i obrotu oraz jazdy napędzanej hydraulicznie,
  • zastosowanie bloków sterujących pracujących w trybie load sensing,dobór odpowiedniej pompy pokrywającej zapotrzebowanie układu.

Dla realizacji postawionego zadania zostały zastosowane bloki sterujące typu M4-15-XH w wersji ATEX wg karty katalogowej R-PL64283-X-B2/05.11, w których użyto zintegrowane proporcjonalne zawory sterujące STDS 0014 wg karty katalogowej RD29617-B2/02.08. Należy podkreślić, że posiadają one bardzo korzystne charakterystyki prądowe oraz poborów mocy w porównaniu do rozwiązań obecnie spotykanych na rynku.

Każda sekcja w bloku oprócz podstawowego sterowania elektrycznego ma przewidziane również awaryjne sterowanie ręczne.

Do zasilania układu hydraulicznego zastosowana została pompa tłokowa osiowa A15VSO…wg R-PL92800/10.2013. Należy ona do nowej generacji jednostek-tłokowo o ciśnieniu nominalnym pn=350 bar i szerokim spektrum zastosowań przemysłowych, a także mobilnych. Do zalet tej nowo opracowanej pomp należą:

  • kompaktowa budowa ze zmienioną koncepcją podziału korpusu,
  • podniesiona sprawność całkowita do 93%,
  • obniżony poziom hałasu,
  • możliwość wyboru wersji z pompą doładowującą dla wyższych prędkości obrotowych
  • możliwość szerokiej konfiguracji regulatorów. W kombajnie FR160 zastosowano pompę z regulatorem load sensing DRS oraz stałej mocy LR, który wykorzystywany jest głównie przy manewrowej jeździe kombajnu.

Spośród kolejnych komponentów Bosch Rexroth należy wymienić moduły zaworów hamujących instalowanych na siłownikach poszczególnych funkcji takich jak wysięgnik, stół załadowczy, tylna stopa podporowa. W programie produkcyjnym Bosch Rexroth znajduje się szeroki wybór od wersji nabojowych typu VBSN, wmontowywanych w dedykowane płyty przyłączeniowe do wykonań standaryzowanych np. A VBSO... Oprócz nich Bosch Rexroth opracowuje i dostarcza wersje ściśle specjalizowane dla konkretnych aplikacji.

Pierwsze próby funkcjonalne prototypu kombajnu FR 160 odbyły się w III kwartale 2014, a od września 2014 roku kombajn sprawdza się w trudnych warunkach górniczo-geologicznych na poziomie 1030 metrów w kopalni „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Mirosław Kulesza
Wiejska  46
41-253  Czeladź
Telefon: +48 32 363 51 12
miroslaw.kulesza@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-02-26
Hydraulika Mobilna

Wysokowydajny sterownik Bosch Rexroth BODAS RC5-6, pierwszy z nowej serii 40

Sterownik BODAS RC5-6 serii 40 firmy Bosch Rexroth bazuje na zupełnie nowej platformie technologicznej w zakresie sprzętu i podstawowego oprogramowania. Spełnia nie tylko obecne, ale także przyszłościowe wymagania dla elektronicznych jednostek sterujących stosowanych w mobilnych maszynach roboczych.


2019-12-04
Aplikacje Mobilne

Firma Bosch Rexroth przedstawia sterowniki BODAS RC 40 zaprojektowane specjalnie dla maszyn rolniczych

Najnowsza generacja sterowników BODAS RC łączy bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo informacji z przyszłościowymi technologiami łączności.