Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI090031 2015-09-10

Hydrostatyczny napęd układu jazdy w spycharkach firmy Liugong Dressta Machinery

Liugong Dressta Machinery

Źródło: Liugong Dressta Machinery

Liugong Dressta Machinery to czołowy producent maszyn budowlanych w Polsce, który od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Bosch Rexroth w zakresie stosowanych napędów hydraulicznych. Współpraca oparta na partnerstwie oraz zaufaniu pozwala już na etapie koncepcji maszyny przeprowadzać wzajemne konsultacje, których celem jest optymalny wybór rozwiązania. Wynikiem wymiany poglądów oraz doświadczeń obu firm są powstające w Stalowej Woli maszyny na światowym technicznym poziomie.

Kierowany przez Dyrektora mgr inż. Andrzeja Ciozdę Departament Badań i Rozwoju jest wiodącą grupą Liugonga w rozwoju spycharek gąsienicowych na wymagające rynki całego świata, z sukcesem konkurujące ze światowymi gigantami w tej branży.

Głównymi kierunkami działań i nowych konstrukcji oraz modernizacji maszyn są zorientowanie na klienta i spełnienie stawianych przez niego wymagań dotyczących:

  • zwiększenia sterowalności maszyny
  • zapewnienia dużej dynamiki maszyny,
  • polepszenia widoczności operatora,
  • obniżenia poziomu hałasu i wibracji,zwiększenia komfortu pracy dla operatora,
  • zwiększenia sprawności i parametrów pracy lemiesza i zrywaka,
  • redukcji emisji spalin,
  • optymalizacji kosztów.

Po przeprowadzonej analizie Liugong Dressta Machinery podjął decyzję o budowie małych spycharek typu TD-7, TD-8, TD-9 z napędem hydrostatycznym o mocy 75-110 HP w miejsce spycharek z mechanicznym układem napędowym.

Jednym z głównych dostawców komponentów hydraulicznych jest firma Bosch Rexroth mająca duże know-how w zakresie hydrostatycznych napędów jazdy.

W spycharkach zastosowano silniki spalinowe CUMINS TIER IV FINAL TYPU QSB spełniające najnowsze normy emisji spalin, na których została bezpośrednio zamontowana wysokociśnieniowa pompa wielotłokowa osiowa typu A24VG firmy Bosch Rexroth o ciśnieniu nominalnym pracy 450 bar i ciśnieniu maksymalnym 500 bar. Jest to nowa pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności do układów zamkniętych, typu back-to-back (w jednym korpusie zabudowane zostały dwa mechanizmy rotujące), charakteryzująca się kompaktową i zwartą budową, idealnie wpisującą się w konstrukcje nowoczesnych maszyn, w których ze względu na rozbudowany układ oczyszczania spalin, ilość miejsca w przedziale silnikowym jest mocno ograniczona. Sterowanie pompy o zmiennej wydajności odbywa się za pomocą zintegrowanego w korpusie regulatora elektro-proporcjonalnego. Medium robocze przekazywane jest z pompy hydraulicznej do silników hydraulicznych typu A6VM serii 71 również o ciśnieniu nominalnym pracy 450 bar i ciśnieniu maksymalnym 500 bar z regulatorem elektro-proporcjonalnym i czujnikiem obrotu wbudowanym w korpusie silnika hydraulicznego. Napęd od silników hydraulicznych przekazywany jest poprzez 2 stopniową przekładnię boczną własnej produkcji Liugong na koło napędzające gąsienice spycharki.

Sterowanie jazdą odbywa się poprzez elektroniczny sterownik Bosch Rexroth typu RC nowej generacji 3X wraz z dedykowanym programem uzgodnionym z producentem maszyn. W sterowniku zaimplementowane są wszystkie funkcje związanie z możliwością korzystania z układu hydrostatycznego jazdy oraz nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów.

Sterowniki elektroniczne BODAS firmy Bosch Rexroth są zaprojektowane z myślą o zastosowaniu i pracy w bardzo trudnych warunkach. Są odporne na wibracje i na wstrząsy do 25 g oraz mogą pracować w temperaturze środowiska od -40°C do +85°C bez spadków mocy. Oferują wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (100 V/m zgodnie z definicją przyjętą w Dyrektywie 2004/104/WE) i możliwość komunikacji z innymi systemami przez magistralę CAN.

Dzięki zastosowaniu hydrostatycznego napędu jazdy uzyskano:

  • duża siłę napędową podczas ruszania maszyny i przy małej prędkości ruchu maszyny,
  • płynną i precyzyjną regulację siły napędowej spycharki,zwiększoną manewrowość oraz lepsze parametry trakcyjne maszyny w stosunku do napędu hydrokinetycznego,
  • praktycznie brak strat mocy przy skrętach,
  • możliwość skrętu w miejscu maszyny,
  • znaczącą poprawę sprawności napędu jazdy dzięki prawidłowemu doborowi układu hydrostatycznego oraz jednostek pracujących przy wysokim ciśnieniu.

Ponadto inżynierowie Liugong Dressta Machinery skonstruowali nową, komfortową i z dużymi walorami estetycznymi kabinę operatora o niskim poziomie hałasu ok. 80 dB z bardzo dobrą widocznością na lemiesz. Kabina typu FOPS posiada zewnętrzną osłonę ROPS.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Krzysztof Soboń
ul. Wiejska 46
41-253  Czeladź
Telefon: +48 (71) 364 -73- 26
krzysztof.sobon@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-03-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis i dodatkowe usprawnienia systemów hydraulicznych statku Fugro Synergy

Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi rozwiązaniami.


2020-03-05
Aplikacje maszynowe i projektowe

Bosch Rexroth modernizuje system hydrauliczny wieży Eiffla

Firma Bosch Rexroth zmodernizowała system hydrauliczny windy w zachodnim filarze wieży Eiffla, wykorzystując najnowocześniejsze komponenty, ale zachowując charakter oryginalnych rozwiązań technicznych tej wspaniałej budowli.