ROKIT Locator firmy Bosch Rexroth to inteligentne oprogramowanie do laserowej lokalizacji przeznaczone do stosowania w intralogistyce. System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) mapuje otoczenie i określa położenie floty, uwzględniając szeroką gamę typów pojazdów, takich jak ręczne i zautomatyzowane wózki widłowe, wózki autonomiczne AGV oraz roboty serwisowe i mobilne (AMR) w różnych zmieniających się środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki wysokowydajnemu algorytmowi. Automatycznie wykrywa on naturalne otoczenie podczas jazdy, wykorzystując w tym celu (zmodernizowany) czujnik laserowy na wózku widłowym, i tworzy cyfrową mapę w czasie rzeczywistym, która jest systematycznie i automatycznie aktualizowana. Dzięki ROKIT Locator Bosch Rexroth zapewnia kluczową technologię i umożliwia usługi w oparciu o dane stanowisko, takie jak automatyczny proces skanowania i nawigacja w magazynie w operacjach logistycznych z użyciem wózków przemysłowych, z ich maksymalną elastycznością i wydajnością.
Wprowadzenie i przypadki zastowowania
W każdy pierwszy piątek miesiąca szczegółowo przedstawimy Państwu podczas Feature Friday jedną z funkcji naszego programu ROKIT Locator. Zacznijmy od krótkiego filmu wprowadzającego.
Natychmiastowe mapowanie – mapowanie na żywo ze wsparciem
Nie jest wymagana adaptacja infrastruktury ani fachowa wiedza – nasze rozwiązanie mapuje otoczenie za jednym kliknięciem. W dzisiejszym odcinku Teature Friday przekonasz się, jak łatwo ROKIT Locator wykrywa i mapuje naturalne otoczenie.
Wstępna lokalizacja
ROKIT Locator jest w stanie samodzielnie i automatycznie zlokalizować się ponownie po zmianie pozycji.
Solidna i niezawodna lokalizacja
ROKIT Locator radzi sobie również z wibracjami, rampami oraz w dynamicznym środowisku przemysłowym.
Aktualizacja mapy
System lokalizacji w czasie rzeczywistym automatycznie wykrywa zmiany w środowisku, stale aktualizuje mapę cyfrową i udostępnia ją całej flocie lokalizatora ROKIT Locator.
Maskowanie
ROKIT Locator ukrywa kontury pojazdu w danych czujnika.
Dostosowanie do układu odniesienia
Chcesz zlokalizować swoje ręczne wózki widłowe lub roboty mobilne w istniejącym układzie współrzędnych? Żaden problem – mapę ROKIT Locator można łatwo dopasować do istniejącego układu współrzędnych.
Ręczne ustawienie mapy
Dostosuj cyfrową mapę magazynu do swoich indywidualnych potrzeb za pomocą przesunięć i obrotów.
Połączony drogomierz napędu
Rozszerzenie mapy
Nasz system lokalizacji w czasie rzeczywistym umożliwia użytkownikom rozszerzanie istniejących map ROKIT Locator i wymianę stref danej mapy.
Podwójny laser
W zależności od zastosowania i potrzeb ROKIT Locator może obsługiwać do dwóch laserów. Dzięki temu wózki AGV stają się bardziej niezawodne.
Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika aXessor ułatwia korzystanie z systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym, obejmując mapowanie za pomocą jednego kliknięcia, przegląd całej floty i zarządzanie nią, a także elementy grywalizacji pozwalające zoptymalizować obsługę w złożonych przypadkach. Poznaj możliwości naszego graficznego interfejsu użytkownika.
Najważniejsze informacje o Rexroth ROKIT Locator
Zapoznaj się z informacjami odnośnie wersji ROKIT Locator.
Zapoznaj się z informacjami odnośnie wersji ROKIT Locator.Box.