Natychmiastowe mapowanie – mapowanie na żywo ze wsparciem: Mapuje otoczenie kilkoma kliknięciami bez konieczności adaptacji infrastruktury lub niezbędnej fachowej wiedzy (w oparciu o SLAM – jednoczesna lokalizacja oraz mapowanie).
Maskowanie: Ukrywa kontury pojazdu w danych czujnika.
Ręczne ustawienie mapy: Dostosuj mapę za pomocą przesunięć i obrotów.
Dostosowanie do układu odniesienia: Dopasuj mapę lokalizatora ROKIT Locator do istniejącego układu współrzędnych.
Wstępna lokalizacja: Automatyczna lokalizacja po zmianie pozycji.
Solidna i niezawodna lokalizacja: Działa płynnie w dynamicznych środowiskach przemysłowych niezależnie od wibracji i ramp.
Połączony drogomierz napędu: Pozycjonowanie obejmuje informacje ze skanów laserowych i szacunkowe ruchy pojazdu na podstawie obrotów kół.
Aktualizacja mapy: Automatycznie wykrywa zmiany w środowisku, stale aktualizuje mapę lokalizatora ROKIT i udostępnia ją całej flocie lokalizatora ROKIT Locator.
Rozszerzenie mapy: Umożliwia użytkownikom rozszerzanie istniejących map ROKIT Locator i wymianę stref danej mapy.
Podwójny laser: Obsługuje do dwóch laserów.