Snabbkartläggning – kartläggning i realtid med vägledning: Kartlägger omgivningen med några få klick, utan behov av infrastruktursanpassningar eller expertkunskaper (baserat på SLAM – simultan lokalisering och kartläggning).
Maskering: Döljer fordonskonturer i sensordata.
Manuell kartanpassning: Anpassa kartan med förskjutningar och rotationer.
Referensanpassning: Anpassar ROKIT Locator-karta efter befintligt koordinatsystem.
Första lokalisering: Automatisk lokalisering efter byte av position.
Robust och tillförlitlig lokalisering: Fungerar perfekt i dynamisk industrimiljö, oberoende av vibrationer och rampningar.
Användning av vägmätare på hjul: Positioneringen innehåller information om laserskanningar och uppskattad rörelse för fordonet baserat på hjulrotationer.
Kartuppdatering: Detekterar förändringar i omgivningen automatiskt, uppdaterar ROKIT Locator-kartan kontinuerligt och delar den med hela ROKIT Locator-maskinparken.
Expandera karta: Möjliggör för användare att expandera befintliga ROKIT Locator-kartor och ersätta kartzoner.
Dual Laser: Stöd för upp till två lasrar.