1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Geleceğin fabrikası için elektromekanik silindirler
Elektromekanik silindirler
Elektromekanik silindirler
Doğrusal Hareket Teknolojisi

Geleceğin Fabrikası için elektromekanik silindirler

Elektromekanik silindirlerin otomasyonu şekillendirmesinin ve iyileşmesine yardım etmesinin beş nedeni.

Üretimi, elektromekanik silindirler (EMC'ler) olmadan hayal etmek zordur. Bunlar nesneleri konumlandırır, döndürür, kaldırır, presler, ekler, zımbalar, büker ve perçinler. Ve bunların tümünü, motor torkunu doğrudan harekete dönüştürdükleri için belirli bir enerji verimliliği tarzıyla yaparlar.

1. Elektrifikasyon ve standardizasyon için bir araç

Daha az karmaşık çözümler daha düşük toplam maliyet anlamına gelir. Elektromekanik silindirler EMC, standardizasyona ve elektrifikasyona önemli bir katkı yaparlar. Sürekli iyileştirmeler sayesinde uygulama alanları artık pnömatik ve sıvıya dayanan çözümleri de içeriyor. Silindirler, 32 ila 160 arasında on farklı boyutta geliyor ve yarı iletken üretiminden ve hızlı hareket eden tüketici ürünlerinden (FMCG) batarya üretim uygulamalarına kadar geniş bir alanda kullanılabilirler.

Elektromekanik silindirler
Elektromekanik silindirlere ilişkin görüş

2. Her bir güç sınıfında daha iyi performans

Aktüatör nasıl kullanılırsa kullanılsın: Güç ve ekonomi doğru olmalıdır. Verimliliğin anahtarı olarak tüm standart EMC'lerde 0,1 ila 56 kN seçili kuvvet aralığında bir bilyalı vidalı tahrik mekanizmasına sahiptir. Ağır iş görevli uygulamalar için tasarlanmış olan "yüksek güçlü" EMC-HP çeşidi, 0,83 m/saniyeye kadar hızlarda ve 100 kN'ye kadar kuvvetlerde kesintisiz yüksek performansı zorlu çevre koşullarında bile sağlayan, Bosch Rexroth'un kanıtlanmış PLSA planet vidalı tahrik mekanizmasını kullanır.

3. Yeniden yağlama gerektirmeyen uzun kullanım ömrü

Bakım, kesinti süreleri demektir ve bunlardan kaçınılması gerekir. Bu nedenle, standart EMC'ler yüksek yük kapasitelerinde bile uzun yağlama aralıkları sağlayan bilyalı sirkülasyon vidasıyla donatılmıştır. Standart EMC'ler temel fabrika yağlamasıyla 200 milyon devire kadar ulaşabilir. Vida tahrikindeki bilya, vidada yaklaşık 12.800 kilometrelik bir mesafe (kabaca Almanya ve Hawaii arasındaki uzaklık) kat eder.

Bu durum her geçen gün daha da iyiye gidiyor: “Lubricated For Life” (Yağlama Gerektirmez) seçeneğiyle, nominal hizmet ömrü 15.000 kilometreye kadar artırılabilir. Yeniden yağlama dahil edilirse, bu, 50.000 kilometreden fazla bir mesafeye denk gelir. Bu, yalnızca işletme maliyetlerini değil, çevreye olan zararı da minimuma indirmek için optimum koşullar anlamına gelir. Her şeyden önce, yağlama aralığı ne kadar uzun olursa, çözümün koruduğu kaynak o kadar artar.

Elektromekanik silindirler: yağlama gerektirmez
Elektromekanik silindirler için seçici

4. Sadece birkaç dakikada bireysel bir aktüatör

Tüm varyantlar eklenirse, Doğrusal Hareket Teknolojisi için ürün portföyü yaklaşık 3.000 silindir konfigürasyonunu içerir. Sezgisel tasarlanmış EMC Selector sayesinde, sunulan geniş ürün yelpazesinden doğru ürünü seçmek çok kolaydır ve eskiden saatler süren mühendislik projeleri artık sadece birkaç dakika sürmektedir.

EMC Selector yardımıyla, tüm süreç tek bir HTML sayfasında gösterilebilir: Seçimden siparişe, tasarım ve işlevsellik dahildir. İlk birkaç ayrıntı girildiği anda Seçici, sürekli olarak güncellenen uygun ürünleri önermeye başlar. Önerilen ürünlerden birine tıklandığında, teknik özellikler ve konfigürasyona genel bakış hemen gösterilir. Gerçek zamanlı bir sonuç, gerçek CAD verilerini kullanan canlı bir 3B modelle birlikte mevcut proje durumunu görselleştirir.

5. Otomasyon için akıllı alt sistemler

Vakit nakittir. Bu, üretime hazırlanırken de geçerli olduğundan, konfigüre edilen ve bir motorla birlikte sağlanan EMC'ler kendilerini otomatik olarak parametrelendirir. Motor veri belleğinde bu amaçla saklanan sürücü kontrolörü verileri bağlantıdan hemen sonra yüklenir.

Presleme ve birleştirme uygulamaları içinSmart Function Kit'ler, bir EMC'yi veya EMC-HP'yi kullanıma hazır şekilde teslim edilen esnek bir alt sisteme genişletebilmekte olup, Geleceğin Fabrikası'na giden diğer bir adımı temsil ederler.

Presleme ve birleştirme uygulamaları için Smart Function Kit

Sonuç: Tüm gereksinimler için doğru çözüm

Sade tasarımları sayesinde elektromekanik silindirlerin Geleceğin Fabrikası için sunabilecekleri pek çok şey vardır. Daha fazla standardizasyona, hassas bir şekilde regüle edilmiş süreçlere ve son olarak enerji verimli, kaynak tasarrufu sağlayan operasyona izin verirler.

Yeni dijital mühendislik araçları ve kullanışlı seçiciler, seçmeyi daha da kolaylaştırırken, hizmet ömründe yapılan sürekli iyileştirmeler genel maliyetleri azaltmaktadır. EMC'ye dayanan akıllı alt sistemler, geleceğin fabrikasına giden yolu göstermekte ve otomasyon için avantajları daha da güçlendirmektedir.

Yazar: Sebastian Unsleber

Pozisyon: Kıdemli Yönetici, Ürün Yönetim Sistemi Grubu, Bosch Rexroth AG

Sebastian Unsleber, Kıdemli Yönetici, Ürün Yönetim Sistemi Grubu, Bosch Rexroth AG