İster tüketici malları, tıbbi teknoloji veya ister 3B baskı olsun: Sayısız küçük parçanın hassas ve uygun maliyetli bir şekilde taşınması gerekmektedir. Bu iş artık çok daha kolay.
"SMS"i duyduğunuzda, aklınıza hemen doğrusal modüller gelmez. Fakat bu terimi bu bağlamda da hatırlamalısınız. Her şeyden önce, bu üç harf, geniş çeşitlilikte sektörde görülen küçük parçaları taşımak için öncü, bilhassa maliyet etkin bir çözümü temsil ediyor. Bu sektörler arasında tüketici malları ve ambalaj endüstrisi, yarı iletken ve batarya üretimi, 3B baskı, otomotiv sektörü, tıbbi teknoloji ve makine mühendisliği vardır.
Kesin konumlandırma, kompakt ve düşük bakım gereklilikleri
Bu uygulamaların pek çoğu düşük ila orta dinamikle birlikte ±0,005 mm'ye kadar yüksek bir tekrarlanabilirlik gerektirir. Ve tasarım; kompakt, sağlam ise ve az bakım gerektiriyorsa çok daha iyidir! Bosch Rexroth'tan yeni SMS doğrusal modüller, bu gereklilikleri tam olarak karşılar ve sistem ve ömür çevrimi maliyetlerini azaltmaya yardım eder. Bunlar ayrıca pnömatik olarak çalışan eksenlere iyi bir alternatiftirler ve ilişkili tüm faydalarla birlikte elektrifikasyon için iyi bir fırsat sağlarlar.
Bilyalı vidalı tahrik mekanizmalı sağlam doğrusal modüller
Bilyalı vidalı tahrik mekanizmalı kompakt SMS modülleri (Small Modules Vida tahrikli), olağan Rexroth kalite standartlarına göre üretilir ve entegre, hassas kılavuzluk sağlayan düz alüminyum profilleriyle etkilerler. Ayrıca manyetik olarak sabitlenmiş çelik kapak şeridi, içerideki bileşenleri korur.
Hızlı seçim, stokta mevcut
Olanaklı en kısa teslim sürelerini sağlamak için SMS doğrusal modüller stoktan sipariş edilebilir. Beş özel boyut aralığı, 30 ila 120 mm arasındadır ve 1.200 mm'ye kadar hareket aralıklarına uygundur. Bunlar, bir ürün seçici yardımıyla Rexroth çevrimiçi mağazasından kolayca seçilebilir ve sipariş edilebilirler. Popüler servo motorlar için isteğe bağlı ataşman setleri mevcuttur - kayışlı yan tahrik veya flanş kaplini olarak Doğal olarak, Bosch Rexroth'tan çeşitli motorlar ve sürücü kontrolörleri de mevcuttur.
Sonuç: Genişletilmiş portföy, zaman ve para tasarrufu sağlar
SMS doğrusal modüller doğrusal eksenlerin aralığını genişleterek, paraya mükemmel bir değer sunan özellikle düz bir tasarıma sahip bir ultra kompakt seri ekler. Basit yerleştirme ve teslim görevleri bu şekilde ekonomik olarak ve çok kısa sürede gerçekleştirilebilir. Bu, üretimde daha büyük kesinlik, esneklik ve enerji verimliliğine giden çekici bir elektrifikasyon yolu açar - bunlar, Geleceğin Fabrikası için üç kilit niteliktir.
Small Modules Vida Tahrikli SMS - küçük boyutlar, yüksek performans
Small Modules web sitemizde daha fazlasını keşfedin!