1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. SAMPIERANA, Rexroth eOC ile ilerliyor
SAMPIERANA, Rexroth eOC ile ilerliyor
SAMPIERANA, Rexroth eOC ile ilerliyor
Mobil makineler için çözümler

Sampierana, Rexroth eOC ile ilerliyor: kompakt ekipmanlar için elektronik kontrole çalışan hidrolikler

Eurocomach marka mini ekskavatörler ve kompakt tekerlekli yükleyiciler, Bosch Rexroth'un elektronik Açık Devre mimarisiyle daha da manevra kabiliyetine sahip, esnek ve verimli çalışıyor. Elektrohidrolik pompa kontrolü ve yazılımın birleşimi, yalnızca yakıt tüketimini değil aynı zamanda mühendislikten servise kadar toplam maliyetleri de azaltır.

Kompakt yol üstü olmayan (off-highway) araçlar, olabildiğince manevra edilebilir, çok yönlü ve enerji verimli olmalıdır. Bunun belirleyici bir anahtarı, çalışan hidroliklerin elektrifikasyonunda yatıyor. Bu bakımdan yapılan iyileştirmelerin sürdürülebilir standardizasyon etkileriyle birleştirilebileceği gerçeği, neredeyse 30 yıldır İtalyan Sampierana Group'un bir parçası olan Eurocomach marka yeni mini ekskavatörler, tekerlekli yükleyiciler ve paletli yükleyiciler tarafından sergilenmiştir.

Daha çok yönlü, daha hassas ve daha verimli çalışın

Her zamankinden daha fazla esneklik, verimlilik ve üretkenlik için artan bir pazar talebiyle karşı karşıya kalan Sampierana, ilk olarak altı tonluk mini ekskavatörlerinde çalışma hidroliğinin elektronikleştirilmesini başlattı. Sampierana Teknik Müdürü Giuseppe Fabbri, "Kompakt inşaat makinelerimiz çok çeşitli işler için kullanılıyor" diye açıklıyor. "Yükleme, sıyırma veya kazma çok doğru veya hızlı ve verimli gerçekleştirilmelidir ve ayrıca küreklerden çekiçlere veya biçicilere kadar geniş çeşitlilikte aracı desteklemelidir." Geleneksel çalışma hidrolikleri bu gelişme yoluna engel olmuşlardır, çünkü esnek olmamaları üreticileri her zaman taviz vermeye zorlamıştır. Hidrolik pompanın basınçla mı, torkla mı yoksa döner açıyla mı kontrol edileceğinin önceden belirtilmesi eskiden zorunlu olduğu için, enerji verimliliğini, esnekliği ve verimliliği eşit derecede optimize etmek olanaklı olmuyordu. Parametreler donanım tarafında bir kez tanımlandığında, tüm hizmet ömrü boyunca değişmeden kalıyorlardı.

Daha çok yönlü, daha hassas ve daha verimli çalışın

Daha yüksek verimlilik, daha iyi dinamikler, bireysel davranış: Elektronik Açık Mimari (eOC) sayesinde makine kontrolü, çalışma hissi ve dinamikleri, diğer parametrelerle birlikte duruma göre ayarlanabilmekte ve değiştirilebilmektedir.

Açık döngüde elektronik kontrol

Sampierana, Bosch Rexroth'tan eOC elektronik açık devre mimarisi sayesinde önceki tasarım korsesinden çıkmanın bir yolunu buldu. Bunun merkezi bileşeni, bir döner açı sensörü ve basınç sensörleriyle birlikte bir açık devrede çalışan bir elektrohidrolik eksenel piston pompasıdır. eOC pompası, bir kapalı döngüde elektronik olarak kontrol edildiği için, tork, basınç ve hacim akışı için gereken ayar noktaları birbirlerinden bağımsız olarak, milisaniye aralıklarında hassas ve son derece dinamik bir şekilde kontrol edilebilmektedir. İlişkili BODAS eOC yazılımı kullanılarak dinamikler ve güç kontrolü gibi parametreler bireysel olarak ayarlanabilir, değiştirilebilir ve çalışma sırasında birleştirilebilir. Kontrol yazılımı, CAN veriyolu üzerinden iletişim kurar ve ister Bosch Rexroth'tan BODAS eOC kontrolörüne veya ister bir üçüncü taraf üreticiden bir kontrolöre kurulabilir.

Kompakt elektrifikasyon

Kompakt elektrifikasyon: Bosch Rexroth'tan elektronik Açık Devre (eOC) mimarisi, eOC pompasından, yük tutan valfleri olan elektro hidrolik kontrol bloğundan ve eOC yazılımı olan BODAS kontrol ünitesinden oluşur.

Elektrohidrolik basınç ve hacim akış yazılımı (EHpQ)

Elektrohidrolik basınç ve hacim akış yazılımı (EHpQ) hacim akışını ve basıncı birbirlerinden bağımsız olarak kontrol eder. Bu, bilinen tüm makine parametrelerinin çalıştırma moduna ve operatör tercihine göre serbestçe ayarlanabilmesini sağlar.

Yazılımdaki tüm kontrol fonksiyonları

Makine optimizasyonu için, eOC pompalar Sampierana'ya geniş çeşitlilikte hidromekanik kontrol işlevleri ve mekanik arayüzler sunuyor. Bunların tümü Eurocomach mühendislerine aşağıdaki kontrol modlarını sağlayan kontrol yazılımına doğrudan aktarılıyor: Basınç veya delta basınç kontrolü, akış oranı ve döner açı kontrolü ve tork kontrolü. Üç kontrol modunun her birinde, hidrolik sistemde eOC pompanın optimal davranışı için, yük algılama gibi önceden tanımlanmış bir parametre dizisi vardır. BODAS eOC yazılımı hidrolik gücü mevcut motor torkuna sürekli olarak uyarladığı için ve ayrıca makinenin yük çevrimlerindeki bozulmaları telafi ettiği için, son derece dinamik ve son derece hassas çalışma işlevleri olanaklı hale gelmiştir. Çalışan makinenin genel verimliliği artarken, tüm hidrolik sistemin enerji tüketimi, yakıt tüketimi ve batarya kullanımı anlamında azalır.

Akış paylaşma: kompakt ve ölçeklenebilir

Bir ilk projede Sampierana, 60ZT ve 65 TR mini ekskavatörleri geliştirmek için eOC mimarisini kullandı. 60 ZT›de monolitik bomlu bir sıfır yarıçaplı profil varken, 65T küçük yarıçapı sayesinde özellikle kazma, taşıma ve yükleme operasyonlarına uygun olan bir üçlü bomla donatılmıştır. Her iki model de eOC sayesinde yüksek performans ve çok yönlülük sunar. Düşük gürültülü eksenel piston değişken deplasmanlı pompa tipi A10VO, hassas performans kontrolünü gerçekleştirirken, kompakt RS12/EH kontrol bloğu akış paylaşımını (LUDV) sağlar ve düşük basınç kayıplarıyla, eşit derecede yüksek performanslı ve enerji verimli çalışma hidroliklerine katkı yapar.

EUROCOMACH

Açık ve ölçeklenebilir BODAS eOC pompa kontrolü RC5-6/40 ve BODAS eOC yazılımıyla birlikte, makinenin dinamik davranışı ve verimliliği, operatörün joystick ve yerleşik ekran yoluyla makine elektronik aksamıyla doğrudan etkileşime girmesiyle özel olarak optimize edilebilir. Delta basınç, basınç gradyanı veya hacim akışı gibi işlevsel parametrelerin durumdan bağımsız olarak değiştirilebilmesi sayesinde mini ekskavatörler, inşaat sahasında yavaş ve hassas bir şekilde çalışmayı veya büyük miktarlarda toprağı hızla taşımayı seçebilirler.

Tasarım özgürlüğü

Mühendislik de Bosch Rexroth'un yeni elektrohidrolik çözümüyle esneklik ve verimlilik kazanıyor. Madencilik Ekskavatörleri ve İnşaat Makineleri Satış ve Endüstri Yönetiminden Simon Dreher, "Tüm kontrol işlevleri hidromekanik kontrolörden yazılıma aktarıldığından, pompaların tüm işlev yelpazesi ve değişkenliği müşterilerimiz tarafından kullanılabilir," diye açıklıyor. Ayrıca ölçeklenebilir çözüm, Rexroth uzmanına göre, üreticilerin adım adım uygulama yapmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin, üreticiler elektrohidrolik eOC pompasıyla başlayabilir ve ardından çözümü elektrohidrolik ana kontrol bloğuna veya tüm hidrolik sisteme genişletebilirler. Gereksinimlere bağlı olarak, uygulama sabit kodlanmış münferit parametrelerle yapılabileceği gibi geniş çeşitlilikte ayarlanabilir dijital CAN veriyolu parametreleriyle de gerçekleştirilebilir.

eOC ölçeklenebilirliği

Farklı uygulamalar, tahrik motoru teknolojileri ve işlevler için temel teknoloji: BODAS eOC sistemi ile OEM'ler, pompadan Gelişmiş Yardım İşlevlerine (AAF) ve tüm sisteme kadar elektronik kontrolün kapsamını kendileri belirleyebilir.

Daha fazla işlevsellik, daha az yakıt

eOC BODAS pompa kontrolü yardımıyla Sampierana, çalışma modlarının ve araçların çeşitliliğini artırmayı başarırken makine performansını da yükseltebilmiştir. "Çalışma hidrolikleri kısa yanıt süreleriyle hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor," diye bildiriyor Giuseppe Fabbri. "Aynı zamanda, sistem parametrelerini de çok kolay yapılandırabiliyoruz. Bu avantajları uzun vadede sürdürüyoruz, çünkü eOC BODAS sistemi açık ve ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır."

Sampierana sürdürülebilirlik bakımından da iyileştirmeler sağlamıştır. Bir yandan, basınç, akış hızı ve tork için birkaç hidromekanik kontrolör ekseni tek bir eksende birleştirildiği için daha az kontrol yağı gerekir. Öte yandan, kontrol parametrelerinin dinamik ayarı, tüm hidrolik sistemin enerji tüketimini minimuma indirir. Giuseppe Fabbri, "Bu temelde, ekomobilite, emisyonlar ve verimlilikle ilgili mevcut düzenlemelere daha kolay uyum sağlayabilir ve müşterilerimizi iklim koruma hedeflerine ulaşmada daha da iyi destekleyebiliriz" diye açıklıyor. "Bu önemli bir rekabet faktörüdür."

60ZT

Montaj, lojistik ve serviste standardizasyon

Azalan pompa çeşitliliğinin bir sonucu olarak Sampierana, yedek parça yönetimi ve satış sonrası dahil geliştirmeden montaja ve lojistikten servise kadar yönetim çabalarında da azalma sağlamıştır. Özellik güncellemeleri ve sorun giderme, diğer şeylerin yanında pompa devreye almaya ilişkin ayrıntılı bir kılavuz da içeren BODAS Servis Aracı yoluyla etkin bir şekilde gerçekleştirilir.

Verimli çalışan hidrolikler = daha iyi araçlar

Eurocomach'ta çalışan hidroliklerin elektrifikasyonu, karmaşıklık donanımdan yazılıma kaydırıldığında kompakt çalışma makinelerinin esneklik, etkinlik ve verimlilik bakımından sağlayabileceği kazançların kapsamını açıkça gösteriyor. "eOC BODAS sayesinde artık geniş çeşitlilikte işlevi tutarlı bir hidrolik sistemle eşleyebiliyoruz ve bunu gerçekleştirilecek iş türüne ve operatör tercihlerine kesin bir şekilde uyarlayabiliyoruz," diye özetliyor Giuseppe Fabbri. "Müşterilerimizi iş sahasında mutlu ederken, kendi bünyemizde gelecek araç nesilleri için daha yalın süreçlerden ve daha yüksek özgürlük derecesinden yararlanıyoruz." Bu iyi sonuçlar karşısında Sampierana, Bosch Rexroth eOC sistemini diğer Eurocomach modellerine genişletiyor.

Sampierana ve Bosch Rexroth arasındaki iş birliği hakkında ilk elden izlenim edinin

eOC hakkında daha fazla bilgi

Yazar: Olaf Marshall

Pozisyon: İletişim Müdürü, Mobil Hidrolikler İş Birimi

Olaf Marshall