Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
BD 192 2012 12-11-2012

Bosch Rexroth, Bursa’daki fabrikasında 500.000’inci pompayı üretti

Bosch Rexroth, Bursa’daki fabrikasında 500.000’inci pompayı üretti

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından Bosch Rexroth, Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirdiği pompa üretiminde 500 bininci ürüne ulaşarak, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.


Bosch Rexroth Bursa Fabrikası Teknik Müdürü Akgün Filiz, “Fabrikamızın kurulduğu ilk günden bu yana merkezimizin de desteklediği hızlı bir kapasite artışı var. 2009 yılında Bosch dünyasının tek çatı altındaki en büyük fabrikasına taşındık. O günlerde henüz 83.000 pompa üretilmişti. 2 yıl sonra bu rakam 250.000’e, 2012 itibarıyla da 500.000’e yükseldi” dedi.


Ağaç işleme endüstrisinden madenciliğe, mobil uygulamalardan denizcilik teknolojisine, otomotivden rüzgar enerjisine, iş makinelerinden tekstile kadar oldukça zengin bir sektör yelpazesine ürün ve komponent tedarik eden Bosch Rexroth, Bursa’da 2005 yılında başladığı üretiminde, geçtiğimiz günlerde 500 bininci pompa üretimi mutluluğunu yaşadı.


Bosch dünyasında tek çatı altındaki en büyük fabrika Bursa’da…


Bugün 46.000 m² alanıyla Bosch dünyasında tek çatı altındaki en büyük fabrika olma özelliği taşıyan Bursa Fabrikası’nda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını belirten Filiz, “Bursa’da fabrikamızın ilk kurulduğu günden bu yana merkezimizin de desteklediği hızlı bir kapasite artışı var. Başta ana fabrikalarımız için sadece pompa ve kontrol grubu komponentleri üretiyorduk. Daha sonra merkezimiz, potansiyelimizi değerlendirdi ve 1 yıl içinde 2006’da A10 VO/VNO ürün ailesinden belli ürün tiplerinin montajına başladık. Sadece 3 yıl içinde yepyeni projeler gündeme geldi ve bunların gerektirdiği kapasite artışı nedeniyle 2008 yılında inşaatına başladığımız ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamladığımız yeni üretim lokasyonumuza taşındık. Hızla gelişen yeni ürün projeleri ile adetlerimizi katlayacağımızı öngörüyorduk ve 500.000’inci pompayı ürettik.”


Fabrikada ürettikleri pompaların ağırlıklı olarak iş makineleri ile tarım ve orman makinelerinde kullanıldığını kaydeden Filiz, başlıca müşterileri arasında CAT, CNH, John Deere, AGCO-FENDT, Volvo, Terex, GIMA, Liebheer ve Bonfignioli /Trasmital gibi firmaların bulunduğunu söyledi.


“Türk sanayi ve sanayicisinin vazgeçilmez iş ortağı olmayı hedefliyoruz” 40 milyon Avro yatırımla kurulan ve bugün yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Bursa Rexroth Fabrikası gibi büyük yatırımların, sektörlerinde nadir görüldüğünü vurgulayan Akgün Filiz, “Oysa bizim önümüzde daha büyük adımlar, projeler var. Bosch Rexroth olarak, yalnız komponent tedarik eden değil, farklı teknolojileri bir çatı altında toplayarak oluşturduğumuz sinerjiyle sistem mühendisliğinde de uzman bir firmayız. Vizyonumuz, en ileri teknolojileri en rekabetçi koşullarla pazara sunarak, Türk sanayi ve sanayicisinin vazgeçilemez bir iş ortağı olmaktır. Firma yapımız ve sahip olduğumuz ürünlerle sistem çözümlerinde en iyi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Bursa Rexroth fabrikasında önemli projelerin hayat bulmaya devam edeceğini dile getiren Filiz, bunları TU-S (Aktarma Ünitesi) 8000 - Yeni Ürün Projesi, A2F Piston üretim transfer projesi ve A4/A10 Bağlantı Plakası Transfer Projesi olarak sıraladı.


Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com


Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

20-10-2019
Firma Haberi

Bosch Rexroth, 15. TÇMB Seminer ve Sergisi'nde en yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Bosch Rexroth, ana sponsoru olduğu 15. TÇMB Seminer ve Sergisi'nde, çimento sektörüne yönelik en yeni ürün ve çözümlerini tanıttı. Bosch Rexroth Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Levent Fadiloglu ve Bosch Rexroth Hägglunds Sistem ve Ürünleri Satış Müdürü Ananda Wunschel, gerçekleştirdikleri sunumla katılımcıları Çimento Endüstrisi için Doğrudan Tahrik Teknolojisi konusunda bilgilendirdiler.


20-08-2019
Firma Haberi

Bosch Rexroth'un zirveye doğru hareketi devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2018 verilerine göre, Bosch Rexroth büyük bir başarıya imza atarak 1000 ihracatçı içerisinde, geçen seneye oranla 25 sıra yükselerek genel sıralamada 60. sıraya yerleşti.