Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
UH 08 06-11-2015

OPM II mobil filtreleme monitörü

OPM II mobil filtreleme monitörü

Bosch Rexroth’tan yeni ‘OPM II’ mobil filtreleme monitörü

  • Bosch Rexroth, sahip olduğu gelişmiş hidrolik ürün programını yüksek kalitede bir filtre teknolojisi ile geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu doğrultuda, hidrolik sistemlerdeki sıvıların kirlenme seviyesini en hassas şekilde ölçen yeni ‘OPM II’ mobil filtreleme monitörünü pazara sundu.
  • Yeni OPM II, düşük bir maliyetle hidrolik sistemlerde sıvıların kirlenme seviyelerini kolayca takip ederken, uluslararası saflık derecelerine uyumlu ölçümleriyle anlık kayıt tutabiliyor.

Günümüzde mobil makinelerin hidrolik sistemi ve hidrostatik tahrik sisteminde kullanılan sıvılar, genellikle yüksek basınç altında çalışıyor. Hidrolik akışkanın değişimi gibi detaylı bir bakım işlemi yapılması gerektiğinde, genellikle makinenin servis merkezlerine götürülmesi gerekiyor. Bu da uzun süreli vakit kayıplarına yol açabiliyor.

Uluslararası standartlarda ölçüm: ISO ve SAE

Bosch Rexroth’un geliştirdiği yüksek hassasiyetli ve oldukça az yer kaplayan yeni ‘OPM II’ ise hidrolik sistemlerdeki kirlenme seviyesini ve sıvı saflık eğilimini anlık olarak izleyip kaydedebiliyor. Limit değerleri aşıldığı an, alarm devreye girerek kullanıcıyı anında bilgilendiriyor.

Sistem üzerinde bulunan parçacık monitörü ise ekran aracılığıyla kolayca çalıştırılarak yapılandırılabiliyor.

Hidrolik sistemdeki sıvı saflık seviyeleri ise ISO 4406:99 ve SAE AS4059E derecelendirme sistemlerine göre ölçümleniyor. Entegre veri belleğiyle kirlilik seviyesini sürekli kontrol altında tutan ve kaydeden ‘OPM II’, 420 bara kadar basınçta çalışabiliyor. Ayrıca, izin verilen akış oranı ise 50 - 400 ml/dak aralığında bulunuyor.

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

20-10-2019
Firma Haberi

Bosch Rexroth, 15. TÇMB Seminer ve Sergisi'nde en yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Bosch Rexroth, ana sponsoru olduğu 15. TÇMB Seminer ve Sergisi'nde, çimento sektörüne yönelik en yeni ürün ve çözümlerini tanıttı. Bosch Rexroth Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Levent Fadiloglu ve Bosch Rexroth Hägglunds Sistem ve Ürünleri Satış Müdürü Ananda Wunschel, gerçekleştirdikleri sunumla katılımcıları Çimento Endüstrisi için Doğrudan Tahrik Teknolojisi konusunda bilgilendirdiler.


05-10-2016
Uygulama Haberi

Sürekli döküm makineleri için daha fazla esneklik

Bosch Rexroth’un yüksek performanslı silindirleri, döküm sürecince kullanıcıların tüm salınım kuvvetlerini kontrol edebilmesini sağlıyor.