SY(H)DFE – Pompa tipi A10 ve A4 bulunan basınç ve debi kontrol sistemi SY(H)DFE

Basınç ve debi kontrol sistemi

SY(H)DFE kontrol sistemi, Tip A10 ve A4 değişken deplasman pompası eksenel pistonunun dönme açısının, basıncının ve gücünün hidrolik kumandası için kullanılır.

Basınç ve debi kontrol sistemi

SY(H)DFE – Değişken hızlı işlevle birlikte dönme açısı, basınç ve tork kontrolü için ayar. Açık Döngü Devresi için On-Board Elektronik olarak mevcuttur.

Yüksek kesinlik, güç ve performans

  • Sınıfının En İyisi Kontrolör
  • Boyut 355'e kadar
  • Debi 550 l/dak
  • 350 bar'a kadar

Benzersiz kompaktlık ve kapsamlı portföy

  • Doğrudan montaj ve entegre çözümler
  • Eksenel piston pompası tipi
    • A10VSO 18..180 / 280 bar
    • A4VSO 40..355 / 350 bar

Uzun servis ömrü
Dayanıklılık sayesinde extreme koşullar için yüksek sağlamlık

Rexroth'tan basınç ve debi kontrol sistemiyle tasarımınızı basitleştirin

Tasarımınızı Basitleştirin

  • Pompa kombinasyonları aracılığıyla kompaktlık, tek bir şaftta birkaç pompa mümkündür
  • SY(H)DFED ve SY(H)DFEF açık standartlarıyla kontrol panosu olmadan denetleyiciler
  • Esnek montaj ve bağlantılar (konumunda ve boyutunda)

Rexroth'tan basınç ve debi kontrol sistemiyle kurulumunuzu yalınlaştırın

Kurulumunuzu Yalınlaştırın

  • Sınıfının En İyisi Kontrolör – eksenel pistonlu pompaları tip A4 ve A10 için optimize kontrol
  • Önceden ayarlanmış ve test edilmiş denetleyiciler, tak ve çalıştır devreye alma
  • Kontrol panosuz elektronik aksam: Konfigüre ve test edilmiş (pompa kalibrasyonu dahil) Tak ve pompala
  • Standart yazılım aracı IndraWorks DS, ilk çalıştırmayı, yönetimi, parametre ayarını ve teşhisi destekler

Rexroth'tan basınç ve debi kontrol sistemi ile kesinti sürenizi en aza indirin

Kesinti Sürenizi En Aza İndirin

  • Teşhis geribildirimi ve süreç değişkenlerinin durum bilgisi
  • Sınıfının En İyisi Hidrolik denetleyici – Daha yüksek makine kullanılabilirliği için mekanik yıpranmayı telafi eder
  • Yıpranma verilerini sağlayarak koşul izlemeyi destekler

Rexroth'tan basınç ve debi kontrol sistemi ile verimliliğinizi maksimuma çıkarın

Verimliliğinizi Maksimuma Çıkarın

  • Yüksek ayar dinamiği ve doğruluk sayesinde en hızlı çevrim süreleri
  • Değişken deplasman pompaları için piyasadaki en yüksek basınçlar
  • Sensörler sayesinde dönme açısı, basınç ve hız için daha yüksek doğruluk

Ürünümüz