Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışSatın alın
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışTire Expo, araç lastiği imalat endüstrisinde dünyanın en önemli tedarikçilerinin birçoğunun sergi açtığı katılması şart olan bir endüstri etkinliğidir.
Enerji Verimli ve Güvenli: Kauçuk Makineleri için yeni Hägglunds Sürücü
Kauçuk makineleri için özel olarak tasarlanan yeni bir Hägglunds sürücü, enerji tüketimini ve dolayısıyla günlük çalışmada CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.
Önceden monte edilmiş ve test edilmiş sürücü üniteleri, tüm standart değirmen boyutlarını kapsayan altı boyda, tak ve çalıştır bir çözüm olarak sunulmaktadır.
ctrlX AUTOMATION – lastik endüstrisi için otomasyon araç kiti
Dijitalleşme, lastik endüstrisini de değiştiriyor – makineler ve fabrikalar giderek daha akıllı hale geliyor. ctrlX AUTOMATION otomasyon sistemi, makine kumandası, BT dünyası ve Nesnelerin İnterneti arasındaki klasik sınırları aşar ve tutarlı şekilde açık bir sistem olarak eksiksiz otomasyon sistemleri için tüm yapıtaşlarını sağlar. Çözüm modüler ve ölçeklenebilir olup endüstrinin esneklik ve kompaktlık temel gereksinimlerini karşılar. ctrlX AUTOMATION'ın lastik endüstrisinde otomasyonu nasıl hayata geçirdiğini standımızda canlı olarak deneyimleyin.
CytroForce – Sınırlarınızı Zorlayın
Bosch Rexroth, hidrolik lineer sürücüyü yeni bir gelişme düzeyine taşıyor. Devrimci çözüm CytroForce, daha önce yer kaplayan yapıları akıllı bir kompakt aktüatöre indiriyor. Yüksek performans değerleri, kısa çevrim süreleri ve düşük genel maliyetler, verimlilikte sürdürülebilir bir kazanç sağlar. Entegre olmayan hidrolik lineer aktüatörle karşılaştırıldığında, yalnızca yarısı kadar kurulum alanı gereklidir ve değişken hızlı sürücünün enerji gereksinimi yüzde 80'e kadar daha azdır. Yağ miktarı, açık sistemlere göre yüzde 97'ye kadar daha az olup ekonomi sağlar.
Gelecek şimdi başlıyor – yeni hidrolik güç ünitesi CytroBox, 30 kW'ye kadar
Kompakt, enerji verimli, sessiz ve bağlantılı – bu, CytroBox adlı geleceğin hidrolik güç ünitesidir. CytroBox'ın benzersiz satış noktaları, daha az yer gereksinimi - 2 metrekare yerine 0,5 metrekare - %80'e kadar enerji tasarrufu, yağ tüketiminde %75 azalma ve gürültü emisyonlarında 10 dB(A) azalmadır. Dijital servis CytroConnect Solutions, CytroBox'ı bağlantılı bir Ürün yapar. Bulut tabanlı standartlaştırılmış uygulamalar, kullanıcıya tüm bağlantılı cihazların sistem durumunun görselleştirmesini ve değerlendirmesini sağlar.
Elektromekanik silindirler – güvenilir ve sürdürülebilir
Üretimi, elektromekanik silindirler (EMC'ler) olmadan hayal etmek zordur. Bunlar nesneleri konumlandırır, döndürür, kaldırır, presler, ekler, zımbalar, büker ve perçinler. Ve bunların tümünü, motor torkunu doğrudan harekete dönüştürdükleri için belirli bir enerji verimliliği tarzıyla yaparlar. Özellikle ağır iş görevli uygulamalar ve en sert koşullar için elektromekanik silindirler EMC-HP (Yüksek Güç) sunuyoruz. İsteğe bağlı bir su soğutma sistemi, onu yüksek kuvvetler altında bile gerçek bir maraton koşucusu yapar.
Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!