Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausTyöpaikat ja ura
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausRFID-järjestelmät varmistavat tavaroihin liittyvän tiedonkulun kokoonpanolinjoilla. Kohteeseen liittyvät tiedot mahdollistavat prosessin ja prosessivaiheiden kohdennetun hallinnan sekä työkappalelavojen tyypistä tai versiosta riippuvaisen sisään- ja ulospäin siirtämisen tuotevaihtoehtojen valmistuksen aikana haarautuneissa ja joustavissa kokoonpanojärjestelmissä. Dokumentoimalla kaikki prosessivaiheet ja kaikki tuotantotiedot varmistetaan myös jäljitettävyys virheiden sattuessa.
Kaikki Rexrothin RFID-järjestelmät ovat luku-/kirjoitusjärjestelmiä ja tukevat yleisiä kenttäväyliä. Ne ovat täydellisen yhteensopivat Rexroth kuljetinjärjestelmien kanssa.
ID 200:n avulla RFID-ratkaisut pystyvät tallentamaan tietoja sekä keskitetysti että hajautetusti. Vakiotaajuuksien ja lähetysprotokollien käyttö mahdollistaa kaupallisesti saatavien datatunnisteiden käytön. Se on myös modulaarinen ja helppo asentaa.
Avainominaisuudet
Pienen kokonsa ansiosta ID 15 soveltuu täydellisesti pienille järjestelmille ja keskitettyyn tietojen tallennukseen. Toisin kuin muut vastaavat järjestelmät ID 15 voi myös tunnistaa ohi kulkevat työkappaleet tai datatunnisteet – täysin luotettavasti jopa 20 m/min nopeudella.
Avainominaisuudet