ctrlX AUTOMATION – Käyttö- ja liikeratkaisut

ctrlX AUTOMATION – Käyttö- ja liikeratkaisut

PLC- ja liiketoiminnot sekä servokäyttölaitteet ja moottorit

Käyttö- ja liikeratkaisut –
koneen liikkeiden dynaaminen ja tarkka toteutus

Käyttäjät ratkaisevat ctrlX AUTOMATIONin avulla erilaisia automaatiotehtäviä, kuten yksinkertaisia PLC-sovelluksia, karteesisia käsittelytehtäviä ja erittäin dynaamisia konekohteita. Kohteiden toteuttaminen edellyttää PLC- ja liiketoimintoja sekä modulaarisia servokäyttölaitteita.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

ctrlX MOTIONilla voidaan ratkaista monia erilaisia haasteita helposti, turvallisesti ja joustavasti. Kaikki tämä onnistuu yhdessä liikkeenohjaus-kernelissä: käyttäjät löytävät aina kooltaan, toiminnoiltaan ja kustannustehokkuudeltaan ihanteellisen ratkaisun esimerkiksi yksinkertaisiin yksiakselisiin käyttökohteisiin tai tuotantomääriltään suuriin järjestelmiin. Liike, robotiikka ja CNC: ctrlX MOTION soveltuu kaikkiin kuviteltavissa oleviin liiketehtäviin skaalautuvasti.

Lisäksi käytön aloittaminen on helppoa: Verkkopohjainen suunnittelu tukee nopeaa käyttöönottoa, ja graafisen ohjelmoinnin ansiosta ohjelmia voidaan luoda helppokäyttöisesti ilman aiempaa koulutusta. Myös haastavien prosessien teknologisia toimintoja voidaan toteuttaa ohjatussa toiminnossa nopeasti.

Siirry Rexroth Storeen

Lisätietoja ctrlX MOTIONista
Lisätietoja ctrlX MOTIONista
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC on skaalautuva ohjausratkaisu, joka yhdistää perinteisen PLC-automaation hyödyt esineiden internetin tiedonsiirto- ja toimintovaatimuksiin. Innovatiivinen ctrlX PLC ‑ohjelmisto on sekä tehokas että joustava. Se sisältää useita skaalautuvia tasoja perus-, vakio- ja edistyneen tason tehtäviä varten, joten se soveltuu aina kaikenkokoisiin projekteihin.

Koska se on yhdistetty avoimeen ctrlX AUTOMATION ‑automaatiojärjestelmään, joka perustuu reaaliaikaista laajennusta käyttävään sulautettuun Linux Ubuntu Core ‑käyttöjärjestelmään, siihen voidaan lisätä toimintolaajennuksia helposti appien kautta. Siksi ctrlX PLC on räätälöitävissä tarpeen mukaan mihin tahansa tehtävään. Myös valmiit toimintomoduulit, ohjelmamallit ja automaattinen koodinluonti REST-liitännän kautta tehostavat suunnittelua.

Siirry Rexroth Storeen

Lisätietoja ctrlX PLC :stä
Lisätietoja ctrlX PLC :stä
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE on kompaktein modulaarinen servojärjestelmä. Sen asennukseen tarvitaan merkittävästi vähemmän tilaa ja lisäksi se on helposti skaalautuva.. Toteutettavien ratkaisujen monimutkaisuudesta riippumatta järjestelmä tukee taloudellisten ja yksilöllisten, vaatimusten mukana kasvavien ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa. Servojärjestelmä soveltuu sekä yksinkertaisiin yksiakselisiin käyttökohteisiin että monimutkaisiin moniakselisiin konejärjestelmiin. Käyttäjät voivat yhdistellä mitä tahansa järjestelmäkomponentteja vapaasti. Skaalautuva käyttövalikoima sisältää taajuusmuuttajia, yksi- ja kaksiakselisia inverttereitä, DC/DC-taajuusmuuttajia sekä tasasuuntaaja- ja regeneraatiotarvikkeita.

Eri servojärjestelmille on kehitetty eri servomoottoreita. Käyttäjät saavat uusien synkronisten MS2N/MS2E/MS2S-servomoottorien myötä merkittäviä etuja, kuten paremman vääntömomentin, suuremmat nopeudet, kompaktimman muotoilun ja teollisuus 4.0 ‑ratkaisujen uuden reaaliaikaisen kunnonvalvonnan.

Siirry Rexroth Storeen

Lisätietoja ctrlX DRIVE ‑järjestelmästä
Lisätietoja ctrlX DRIVE ‑järjestelmästä
IndraSize servokäyttöjen mitoitustyökalu

IndraSize – Helppokäyttöinen työkalu servokäyttöjen mitoittamiseen

Tehosta servojärjestelmien suunnitteluprosessia IndraSizen avulla! Ilmaisella ohjelmistollamme voit helposti mitoittaa ja optimoida ohjausyksiköt, moottorit ja vaihteet erilaisiin servokäyttösovelluksiin.

Tutustu IndraSizeen
Tutustu IndraSizeen

Kiinnostuitko? Katso videomme.

ctrlX MOTION – liike-, robotiikka- ja CNC-ohjelmisto

ctrlX DRIVE – kompaktein servojärjestelmä

ctrlX AUTOMATION – Lataukset

Lataukset

Jos haluat tietää lisää ctrlX AUTOMATION ‑ratkaisuista, lataa jokin whitepapereistamme tai tutustu ctrlX AUTOMATION ‑lehteen.

Siirry latauksiin

Lisää tuotteita

ctrlX AUTOMATION – Ohjaus

Ohjausratkaisut

ctrlX AUTOMATION ‑valikoiman monipuolisia ohjausratkaisuja voidaan käyttää PLC-pohjaisissa käyttökohteissa, esineiden internetin käyttötapauksissa sekä HMI- ja turvatoiminnoissa.

Lisätietoja ohjausratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Ohjelmisto

Ohjelmistot

ctrlX AUTOMATION ‑automaatiotyökaluihin sisältyy käytännöllisiä ohjelmisto- ja suunnittelutyökaluja, ja se on Linux-käyttöjärjestelmän ansiosta mahdollisimman avoin.

Lisätietoja ohjelmistoista
ctrlX AUTOMATION – Materiaalinsiirtojärjestelmät

Materiaalinsiirtojärjestelmät

ctrlX AUTOMATION ‑valikoiman materiaalinsiirtojärjestelmät on suunniteltu tehokkaiden materiaali- ja tavaravirtojen toteuttamiseen.

Lisätietoja materiaalinsiirtojärjestelmistä