ctrlX OS
Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä teollisuuteen
ctrlX AUTOMATION vie avoimuuden uudelle tasolle: Aiemmin reaaliaikakäyttöön soveltuvaa, Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää käytettiin yksinomaan ctrlX CORE -ohjausjärjestelmässä. Nyt ctrlX OS on saatavilla erillisenä käyttöjärjestelmänä myös teollisuusympäristöihin. Se on suunniteltu sekä reaaliaikaiseen että ei-reaaliaikaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää kaikilla tasoilla – kenttätasolta ja reunalaitteista pilveen.
ctrlX OS tukee IT- ja OT-sovellusten yhdistämistä Teollisuus 4.0:n tarkoituksiin ja pitkälle tulevaisuuden Teollisuus 5.0:n tarpeisiin. Se muodostaa myös perustan palvelin-, reuna- ja pilviautomaatiolle teollisuudessa.
Käyttämällä ctrlX OS:ää käyttäjät saavat käyttöönsä koko ctrlX AUTOMATION -ekosysteemin. Jatkuvasti laajentuva valikoima sovelluksia (Apps) on saatavilla ctrlX Storesta. Yritykset voivat myös käyttää omia ohjelmistojaan millä tahansa sovellukseen sopivalla laitteistolla. Verkkopohjainen suunnittelutapa ja turvallinen käyttäjähallinta auttavat keventämään käyttäjien taakkaa heidän työnsä aikana. Myös turvallisuus on otettu huomioon: kovennettu ohjelmistopino takaa korkean kyberturvallisuuden tason.
Kaikki verkon laitteet ovat yhteydessä toisiinsa ja tietoja vaihdetaan suorituskykyisen ctrlX Data Layer -tietokerroksen kautta. ctrlX OS:ään on sovelluskehittäjille saatavilla standardoidut työkaluketjut, sekä omat ohjelmistopaketit (SDK-kitit), jotka ovat ilmaiseksi saatavilla GitHubin kautta.