Belgium Français
ctrlX AUTOMATION – Systèmes de mouvement

ctrlX AUTOMATION – Systèmes de mouvement

Systèmes de mouvement –
transport fluide des matériaux en usine

L’automatisation et l’optimisation des processus intralogistiques sont un facteur clé du succès de l’Usine du futur. La gamme de produits ctrlX FLOW offre des solutions faciles à intégrer pour des flux de matériaux et de marchandises optimaux et hautement efficaces.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D est un système planaire avec six degrés de liberté. Les plateformes de transport flottantes, ou plateaux, se déplacent sur une surface de travail orientée horizontalement, verticalement ou en hauteur. Chaque plateau se déplace avec six degrés de liberté (6DOF) à grande vitesse et avec une grande précision, sans frottement ni pollution. L’intégration à ctrlX AUTOMATION se traduit par une solution globale avec une commande compacte et des applications pour augmenter la gamme de fonctions. Il en résulte un système intégré et agile qui exploite pleinement le potentiel offert par la lévitation industrielle.

Sur une surface de travail qui peut être adaptée de manière modulaire, plusieurs plateaux de formes et de tailles différentes peuvent être commandés dans six dimensions. Ces degrés de liberté peuvent être combinés les uns avec les autres selon les besoins. Le système établit également de nouveaux standards avec ses grandes plages de mouvement, par exemple une hauteur flottante allant jusqu’à 20 mm, un angle de basculement de 10° et des rotations sans fin, quel que soit l’endroit.

En savoir plus sur ctrlX FLOW6D
En savoir plus sur ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

Le système de mouvement linéaire ctrlX FLOWHS apporte flexibilité et rapidité à la fabrication, avec une précision maximale et un encombrement réduit. Ce système à grande vitesse peu encombrant peut être configuré de manière flexible pour différentes topologies et donc applications. Il est également intégré à 100 % dans la boîte à outils d'automatisation ctrlX AUTOMATION et bénéficie de l'ouverture, de la sécurité et de l'ensemble de l'écosystème.

Le système à grande vitesse pour le transport et le positionnement impressionne avec une accélération allant jusqu'à 10G et atteint des vitesses allant jusqu'à 5 m/s. La conception en forme de U ne garantit pas seulement une utilisation optimale de l'espace, mais aussi une grande souplesse d'utilisation. La conception en U assure non seulement un acheminement optimal, mais minimise également les effets de frottement. Ainsi, la vitesse maximale reste constante, même dans les courbes. En outre, le système permet une forte puissance en termes de charge utile. Celle-ci peut être augmentée jusqu'à 2,5 kg et doublée jusqu'à 5 kg en groupe. Grâce à des moteurs plus petits et à un espacement entre les produits réduit de 20 %, soit 40 mm seulement, le système peut être utilisé efficacement, même dans des environnements de production restreints.

En savoir plus sur ctrlX FLOWHS
En savoir plus sur ctrlX FLOWHS

Envie d’en savoir plus ? Regardez nos vidéos

ctrlX AUTOMATION – Animation produit ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D – Le système planaire avec six dimensions

ctrlX AUTOMATION – Animation produit ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS – Système de mouvement linéaire pour plus de vitesse

ctrlX AUTOMATION – Téléchargements

Téléchargements

Si vous souhaitez en savoir plus sur ctrlX AUTOMATION, téléchargez l’un de nos livres blancs ou jetez un coup d’œil au magazine ctrlX AUTOMATION !

Accéder aux téléchargements

Nous contacter

Vous souhaitez contacter nos équipes d’experts ou un partenaire officiel pour obtenir plus d’informations sur ctrlX AUTOMATION ? Trouvez les bons contacts dans le domaine des ventes, des services et de la formation.

Nous contacter

Plus de produits

ctrlX AUTOMATION – Commandes

Contrôleurs

Le portefeuille ctrlX AUTOMATION offre diverses solutions de commande pour les applications fondées sur des API, les cas d’utilisation de l’IoT, et les fonctions d’IHM et de sécurité.

En savoir plus sur les commandes
ctrlX AUTOMATION – Logiciels

Logiciels

La boîte à outils d’automatisation ctrlX AUTOMATION offre des logiciels et des outils d’ingénierie pratiques, ainsi qu’une ouverture maximale grâce au système d’exploitation Linux.

En savoir plus sur les logiciels
ctrlX AUTOMATION – Entraînements et mouvement

Entraînements et mouvement

Diverses fonctionnalités d’API ou de mouvement, ainsi que des servo-entraînements et des moteurs modulaires ouvrent la porte à presque toutes les applications.

En savoir plus sur les produits d’entraînement et de mouvement