Materialnummer :
R901049737
|
|
Preisberechnung erfolgt...
|
Die Preisanzeige ist zur Zeit leider nicht möglich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
|
|
|
|
|
Beschreibung
|
|
|
|
Typ
|
VT-VETSY-1
|
Servicekoffer mit Prüfgerät für Stetigventile mit integrierter Elektronik (OBE)
|
Geräteserie
|
1X
|
Serie 1X
|
Prüfgerät
|
1
|
Prüfgerät Typ VT-VET-1-1X
|
Verbindungskabel zum Ventil
|
2
|
mit 2 Stück 6-poliges Verbindungskabel Typ VT-VETK-1-1X
|
Adapterkabel für Ventiltyp 4WSE2EM6-1X
|
1
|
mit Adapterkabel Typ VT-VETAK-1-1X
|
Netzteil 90 - 265 VAC/+ 24 VDC; 2,2 A
|
1
|
mit Netzteil Typ VT-VETNT-2-1X/G15
|
Netzteil 220 V/± 15 VDC; 0,25 A
|
0
|
ohne Netzteil
|
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
|
|
Art |
: |
|
analog
|
|
|
Versorgungsspannung |
: |
|
24 V DC
|
|
|
Gewicht |
: |
|
3.9
|
|
|
Hinweis |
: |
|
Prüfgerät
|
|
|
|
|
|
| |
|