abbrechen
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International
Servicekoffer mit Prüfgerät für Stetigventile mit integrierter Elektronik (OBE) Typ VT-VETSY-1  
VT-VETSY-1-1X/1-2-1-1-0
Materialnummer : R901049737
  Beschreibung
Typ VT-VETSY-1 Servicekoffer mit Prüfgerät für Stetigventile mit integrierter Elektronik (OBE)
Geräteserie 1X Serie 1X
Prüfgerät 1 Prüfgerät Typ VT-VET-1-1X
Verbindungskabel zum Ventil 2 mit 2 Stück 6-poliges Verbindungskabel Typ VT-VETK-1-1X
Adapterkabel für Ventiltyp 4WSE2EM6-1X 1 mit Adapterkabel Typ VT-VETAK-1-1X
Netzteil 90 - 265 VAC/+ 24 VDC; 2,2 A 1 mit Netzteil Typ VT-VETNT-2-1X/G15
Netzteil 220 V/± 15 VDC; 0,25 A 0 ohne Netzteil

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Art : analog
Versorgungsspannung : 24 V DC
Gewicht : 3.9
Hinweis : Prüfgerät

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.


Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
myProjects


Konfiguration

Typ: VT-VETSY-1

Geräteserie: 1X

Prüfgerät: 1

Verbindungskabel zum Ventil: 2

Adapterkabel für Ventiltyp 4WSE2EM6-1X: 1

Netzteil 90 - 265 VAC/+ 24 VDC; 2,2 A: 1

Netzteil 220 V/± 15 VDC; 0,25 A: 0