PanoramicaPompa a pistoni assiali di tipo A4V..HS5(E) con elettronica di controllo digitale
Unità A4V con tecnologia elettro-idraulica di regolazione in anello chiuso HS5 per il controllo della cilindrata, della pressione e della potenza disponibili dalla taglia 40 cc alla 1000 cc… Disponibile come componente elettronico sul quadro di comando VT-HPC (A4V..HS5) o elettronica on-board (A4V..HS5E).
A4V con controllo della cilindrata, della pressione, e della potenza con regolazione in anello chiuso HS5 con funzione opzionale di velocità variabile. Disponibile come componente elettronico sul quadro di comando VT-HPC (A4V..HS5) o come controllo digitale integrato (A4V..HS5E) per:
Anello aperto: A4VSO 40..1000 / 350 bar; A4VBO 71..450/ 450 bar; A4VHO 450 / 630 bar
Anello chiuso: A4VSG 40..1000 / 350 bar; A4CSG 250..750 / 350 bar