Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Lineærsystem - klar til anvendelse!

Marginal Column

LinSelect

Har du brug for hjælp til at vælge det rigtige produkt til applikation?

Content

Rexroth tilbyder installationsklare lineærsystemer med en række forskellige drevkonfigurationer og styresystemer.

Fordele:

  • Et komplet sortiment af produkter der kan anvendes i praktisk talt alle applikationer
  • Lineærsystemer med kommericel tilgængelig drevteknologi
  • Installationsklar, udstyret med forskellige kombinationer af motor- og styreenheder samt eventuelt positionerings- og målesystem
  • Universelle konfigurationer af fler akset kombinationer (Easy Handling), som passer til Bosch Rexroths profilsystem
  • Service udføres lokalt i hele verden fra udvalgte salgskontorer med dyb ekspertise inden for området
  • Præcisions- (PSK) og kompaktmoduler (CKK/CKR) har et specielt slankt og kompakt design

Mere information:

Katalog PDF Instruktionsfilm Kundecase


Kompaktmoduler (CKK/CKR)

Bosch Rexroths kompaktmoduler er installations venlige til monterings- og styringssystemer. De lineære akser kan drives med spindler eller rem og har høj dynamik, belastningskapacitet og stivhed.


 

Lineære moduler (MKK/MKR)

Lineære moduler med lineære akser kan bruges sammen med forskellige mekaniske og elektroniske komponenter. Afhængig af typen drives de lineære moduler af spindler, tandremme, rack eller lineære motorer.


Omega Moduler (OBB)

Sammenlignet med de lineære moduler er tandremmen på Omega modulerne placeret ved borddelen. Takket være sit specielle design er Omega modulerne særligt velegnet til applikationer, hvor modulemnet er bevægeligt.


 

Præcisionsmoduler (PSK)

Kombinationen af lineærsystemer og skruer i en kompakt enhed resulterer i effektive lineære moduler med meget små dimensioner men med høj ydeevne. Miniture PSK-systemet opfylder moderne produktionsmaskiners krav om hurtighed og præcision.


Lineærbord (SGK/SOK/SGO/SOO)

Rexroths lineærbord består af en borddel med kuglelejer, dobbelt aksler og endegavle for hurtig og enkel montering af kundens udstyr.


 

Skinnestyringsbord (TKK/TKL)

Skinnestyringsborderne TKK og TKL fra Bosch Rexroth er installeringsklare løsninger til applikationer med høj præcisions- og stivhedskrav.


Fodremoduler

Fodremoduler fra Rexroth er velegnet til håndtering af vertikale akser eller aktuatorer. Modulet kræver, at stempelstangen står i rette position, og er specielt nyttig ved pladsmangel, eller hvor tilgængeligheden er vanskelig.


 

Elektromekaniske cylinder (EMC)

Elektromekansike akturtorer med skruedrev muliggør kontrolleret hastighed med præcision også med tunge belastninger. Alle vigtige komponenter kommer fra Bosch Rexroths gennemprøvede sortiment af standardprodukter, inklusiv servomotorer med forskellige ydeevne.


Drive Unit (AOK/AGK)

Drivenhederne AOK og AGK er installeringsklare akser med spindler, møtrik/hus og lejer. Motorbeslag og motor giver muligheden for mere præcise og dynamiske drivsystemer ved brug i applikationer, der allerede er udstyret med lineærstyring.


 

Tilbehør, styring og motorer

Færdige kombinationer gør det nemt at konfigurere komplette systemer med drev og styresystemer.