Denmark

Vælg din placering

Denmark
 
Marginal Column
CKK

Nyheder

CKK Resist - til ekstra udsatte miljøer!

Kompaktmoduler

Content

Kompaktmoduler med komplet drev- og styresystem fra Rexroth forenkler moderne konstruktioner og fremskynder idriftsættelse. Modulerne passer til hele spektret af mellem- og højavancerede monterings- og håndteringssystemer.

De lineære akser styres med enten spindler eller tandrem og har stor/høj dynamik, belastningskapacitet og stivhed.

Rexroth tilbyder ikke blot forskellige størrelser og slaglængder efter kundens behov, men også tilbehør til modulerne.

Kompaktmodul med kugleskrue – CKK

  • Max slaglængde: op til 2 200 mm og med spindelestøtte op til 5 500 mm
  • Max hastighed: op til 2,5 m/s
  • Dynamisk belastningsevne: op til 121 185 N

Fordele:

  • Unik lav profil takket være den central placerede spindel
  • Høj positionerings- og gentagelsesnøjagtighed takket være kugleskruetilpasning
  • Høje hastigheder og høj præcision ved lange slaglængder grundet store spindel diametre, stigninger og dobbelt spindel understøtning
  • En central smøreforbindelse mellem skinnen og spindlen giver en nemmere/enklere vedligeholdelse. Smørpunkterne er tilgængelige fra begge sider.
  • Høj belastningskapacitet og høj stivhed takket være to integrerede, slør frie skinner


Kompaktmodul med tandrem – CKR

  • Max slaglængde: op til 10 000 mm
  • Max hastighed: op til 5 m/s
  • Dynamisk belastningsevne: op til 121 185 N

Fordele:

  • Høj/stor belastningskapacitet og høj stivhed grundet to integrerede, slørfrie skinner
  • Høj hastighed, præcision og jævn bevægelse i længder på op til 5 500 mm