Produktsuche
Verstellmotoren
- Universell einsetzbarer Hochdruckmotor
- Nenngröße 28 … 1000
- Nenndruck bis 400 bar
- Höchstdruck bis 450 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Universell einsetzbarer Hochdruckmotor
- Nenngröße 60 … 280
- Nenndruck 450 bar
- Höchstdruck 500 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
- Nenngröße 28 … 250
- Nenndruck bis 400 bar
- Höchstdruck bis 450 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
- Nenngröße 60 … 215
- Nenndruck 450 bar
- Höchstdruck 500 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Mitteldruckmotor mit Zweipunktverstellung
- Nenngröße 28 … 85
- Nenndruck 280 bar
- Höchstdruck 350 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Einschub-Mitteldruckmotor mit Zweipunktverstellung
- Nenngröße 28 … 63
- Nenndruck 280 bar
- Höchstdruck 350 bar
- Offener und geschlossener Kreislauf
- Reversierbarer Axialkolbenmotor für Lüfterantriebe
- Nenngröße 18 … 45
- Nenndruck 280 bar
- Höchstdruck 350 bar
- Offener Kreislauf