×

Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS

AZPJ


  • Plattform F
  • Geräuscharme Konstantpumpe
  • Nenngröße 12 … 28
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:01:07