×

Außenzahnradpumpe High Performance

AZPN


  • Plattform N
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:14:55