×

Elektrohydropumpe

EHP


  • Antriebseinheit für die Fahrzeug- und Fördertechnik
  • Konstantpumpe mit Elektromotor
  • Nenngröße Pumpe 1.0 … 22
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Nennspannung 12 … 110 V

Weitere Informationen

Merkmale
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 15:45:23