×

Verstellbare Flügelzellenpumpen, direktgesteuert

PV7...A


  • Baugröße 06, 20
  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 100 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 25 cm³
  • Maximaler Volumenstrom 36 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Projektierungshinweise
Montage
Inbetriebnahme
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 19:30:36