×

Konstante Flügelzellenpumpen

PVH


  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Baugröße 1, 2
  • Nenngröße 16 … 79
  • Nenndruck 290 bar
  • Höchstdruck 320 bar
  • Verdrängungsvolumen 15,9 … 79,3 cm³

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Projektierungshinweise
Montage
Wartung
Zubehör
Sicherheitshinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 10:13:01