×

Innenzahnradpumpen


Weitere Informationen

Innenzahnradpumpen sind bis 315 bar Dauerdruck (je nach Baugröße) einsetzbar. Kompakte Bauweise mit besonders hoher Energiedichte zeichnet dieses Pumpenprinzip aus.

  • Baugröße 1, 2, 3
  • Nenngröße 1.7 … 40
  • Geräteserie 2X, 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 250 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 40,5 cm³
  • Baugröße 2, 3
  • Nenngröße 5 … 16
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 16 cm³
  • Baugröße 4, 5
  • Nenngröße 20 … 250
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 250,5 cm³
  • Baugröße 4, 5
  • Nenngröße 25 … 125
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 125,3 cm³
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Baugröße 2, 3
  • Nenngröße 6.3 … 32
  • Höchstdruck 350 bar
  • Verdrängungsvolumen 6,5 … 32,5 cm³


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 22:04:53